回到顶部
MAX6970评估板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX6970评估板 | Oct 23, 2008 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
- USB-PC连接(包括电缆)
- USB供电
- 可选择外部LED电源电压
- 无铅封装或RoHS兼容
- 串口端子
- 经过验证的PCB布局
- 经过完全安装与测试
应用/用途
- 建筑照明
- 游戏功能
- Marquee显示器
- 流程指示牌
- 交通灯
- 信息牌
描述
MAX6970评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX6970八端口、36V恒流LED驱动器。该评估板还包括Windows® 2000/XP/Vista®兼容软件,提供简便的图形用户界面(GUI),用于演示MAX6970的功能。
MAX6970评估板PCB上安装了MAX6970AUE+。
MAX6970评估板PCB上安装了MAX6970AUE+。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX6970评估板 | Oct 23, 2008 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。