回到顶部
产品详情
主要特征
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX5959A/MAX5959L/MAX5960A/MAX5960L评估板/评估系统 | Nov 07, 2007 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 评估PCI Express x16四路热插拔系统
- 独立控制各通道输出
- 12V,电流高达5.5A (可调)
- 3.3V,电流高达3.3A (可调)
- 3.3VAUX,电流高达0.550A
- 评估PCI Express x1、x4、x8或x16热插拔线卡
- 演示输入浪涌电流控制
- 演示输出过流/短路保护
- 为12V、3.3V和3.3V辅助电源提供欠压锁定保护
- 可配置上电复位(POR)
- 每通道12V/3.3V主电源和3.3V辅助电源提供独立的通/断控制
- 发生故障时输出锁定(MAX5960L);还可用于评估MAX5959A、MAX5960A自动重试器件
- 输入/输出接口采用MAX7313 I/O扩展器(SMBus接口),或本地控制
- 可本地控制,无需软件
- Windows 98SE/2000/XP兼容软件
- 经过完全安装与测试
应用/用途
描述
MAX5960L评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的四通道热插拔控制器的表面贴装印刷电路板(PCB),支持四个PCI Express®热插拔插槽。电路采用80引脚、薄型TQFP封装的MAX5960L IC。评估板为四个PCI Express x16连接器的12V、3.3V和3.3V辅助电源输出提供独立的电源控制。评估板用于演示MAX5960L IC的浪涌电流控制、输出过流/短路保护和输入欠压监测功能。
MAX5960L IC控制2个独立的外部n沟道MOSFET,分别用于每个通道的12V和3.3V输出。另外,MAX5960L具有内置MOSFET,用于控制通道A、B、C和D的3.3V辅助输出。评估板上的开关可以独立使能/关断各通道的主电源(12V、3.3V)和辅助电源(3.3V)。
MAX5960L评估板重新配置后,可用来评估x1、x4或x8 PCI Express四路热插拔系统。评估板还可用来演示MAX5960L不使用PCI Express x16连接器时的热插拔功能。
评估板包含三个MAX7313 I/O扩展器,通过SMBus™接口实现MAX5960L信号与PCI Express通道信号的通信。CMAXQUSB接口板能够通过SMBus接口实现PC通信。提供简便的Windows® 98SE/2000/XP兼容软件,逐位访问MAX7173 I/O扩展器的寄存器。MAX5960L评估板还可以用于本地控制,无需任何软件。
利用PC对MAX5960L进行全面评估时,请定购MAX5960LEVCMODU。如果已经有CMAXQUSB接口板或无需通过PC评估MAX5960L,只需定购MAX5960LEVKIT。
MAX5960L IC控制2个独立的外部n沟道MOSFET,分别用于每个通道的12V和3.3V输出。另外,MAX5960L具有内置MOSFET,用于控制通道A、B、C和D的3.3V辅助输出。评估板上的开关可以独立使能/关断各通道的主电源(12V、3.3V)和辅助电源(3.3V)。
MAX5960L评估板重新配置后,可用来评估x1、x4或x8 PCI Express四路热插拔系统。评估板还可用来演示MAX5960L不使用PCI Express x16连接器时的热插拔功能。
评估板包含三个MAX7313 I/O扩展器,通过SMBus™接口实现MAX5960L信号与PCI Express通道信号的通信。CMAXQUSB接口板能够通过SMBus接口实现PC通信。提供简便的Windows® 98SE/2000/XP兼容软件,逐位访问MAX7173 I/O扩展器的寄存器。MAX5960L评估板还可以用于本地控制,无需任何软件。
利用PC对MAX5960L进行全面评估时,请定购MAX5960LEVCMODU。如果已经有CMAXQUSB接口板或无需通过PC评估MAX5960L,只需定购MAX5960LEVKIT。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX5959A/MAX5959L/MAX5960A/MAX5960L评估板/评估系统 | Nov 07, 2007 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。