回到顶部

MAX5003评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5003评估板 Jul 03, 2001

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 5V/1A输出
  • +36V至+72V输入电压范围
  • 300kHz开关频率
  • 可配置为-48V输入,+5V输出
  • 可选隔离或非隔离工作模式
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装且经过测试的表面安装型电路板

应用/用途

  • +42V汽车系统
  • 高压电源模块
  • 工业电源
  • ISDN电源
  • 电信电源

描述

MAX5003评估板(EV kit)工作于+36V至+72V的输入电压,提供5V稳压输出,电流达1A。

MAX5003评估板是完全组装且经过测试的表面安装型印刷电路(PC)板。输出电压被置为5V。该评估板被配置为反激转换器,通过选择一个机械开关的状态,可简单地将其配置为隔离或非隔离工作模式。此外,对于输入和输出参考地不在同一电位,但不需要隔离的系统,用户可以选择在控制反馈回路内安装一个电平转移器(未提供)。

警告:本评估板以及与之相连的设备会带有危险电压。当用户为本评估板加电或用它为相连的设备供电时,务必遵照高压电气设备安全操作规程行事。

当出现严重故障或失效状态时,本评估板有巨大能量耗散,可能会造成元件或元件碎片的高速溅射。应当小心操作本评估板,以免可能的人身伤害。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5003评估板 Jul 03, 2001

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com