回到顶部
产品详情
主要特征
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX1789评估系统 | Jun 09, 2010 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 可连接MINIQUSB (SPI及SMBus接口)
- 板上保护熔断器
- 板上LDO (3.3V、0.2A)
- GPIO LED及跳线
- 单机工作
- 9V、200mA适配器
- 电池组仿真器
应用/用途
描述
MAX1789评估板(EV kit)用于演示高级智能电池组控制器MAX1789的性能。评估板包含多个元件网络,评估端口A (PA) I/O、高压(HV)输出、SMBus™接口及电池端功能的使用。可配置各个网络以评估经过设置的器件。板上低压差(LDO)线性稳压器提供3.3V电压和最高0.2A的负载电流。
MAX1789评估系统(EV system)包括MAX1789评估板和Maxim的MINIQUSB命令模块。MINIQUSB提供了SPI™和SMBus接口与PC连接。所提供的命令模块使用户可以利用通过MAX1789用户接口固件预置的MAX1789K评估软件进行评估。
MAX1789评估系统(EV system)包括MAX1789评估板和Maxim的MINIQUSB命令模块。MINIQUSB提供了SPI™和SMBus接口与PC连接。所提供的命令模块使用户可以利用通过MAX1789用户接口固件预置的MAX1789K评估软件进行评估。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX1789评估系统 | Jun 09, 2010 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。