回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | 高级智能电池组控制器 | Mar 16, 2004 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 采用V至F转换的精确电量计
- 低于1µV的输入失调
- 低于1%的增益精度
- 不需要校准
- 8位RISC控制器内核
- 12k字节程序/数据EEPROM
- 64字节按字节可写的EEPROM
- 264字节RAM
- 看门狗定时器
- 为固件调试提供ICE
- 集成开发环境(IDE)
- C编译程序
- 在线汇编程序
- 省去独立的初级保护IC
- 单节电池电压测量精度0.5%
- 内置保护MOSFET栅极驱动器
- 精度达8%的过流保护
- 可编程过流延时定时器
- SMBus v1.1兼容,具有主机功能
- 工作电流典型值小于120µA
- 关断电流典型值小于10nA
- 集成的32kHz振荡器:无需石英晶体
- 完全集成的LDO (VIN = 4V至28V)
应用/用途
- 数据采集系统
- 笔记本电脑电池组
- 专用电池组
- 远端数据记录
描述
MAX1781智能电池组控制器集成了用户可编程的微控制器内核、库仑电量计、多通道数据采集单元和兼容于SMBus v1.1的主/从SMBus接口。8位RISC控制器内核带有12k字节的用户可编程EEPROM,为电池组设计人员提供电量计、控制算法开发的灵活性。MAX1781为有效固件开发与调试提供了全面的ICE (在线仿真器)能力。
16位数据采集单元用来测量每节电池的电压、电池组电压、芯片内部/外部温度以及两路通用模拟输入。单节电池电压的测量精度为0.5%,并具有过流保护功能,这样就使MAX1781可以省去独立的第一级保护IC。可调节的过流阈值和延时定时器提供了灵活的解决方案。
积分电量计提供典型值小于1µV的输入失调,以及精度优于1%的增益,在组装过程中不需要微调。MAX1781工作电压范围为4V至28V。该IC采用7mm x 7mm 48引脚TQFN封装,最大厚度为0.8mm。
16位数据采集单元用来测量每节电池的电压、电池组电压、芯片内部/外部温度以及两路通用模拟输入。单节电池电压的测量精度为0.5%,并具有过流保护功能,这样就使MAX1781可以省去独立的第一级保护IC。可调节的过流阈值和延时定时器提供了灵活的解决方案。
积分电量计提供典型值小于1µV的输入失调,以及精度优于1%的增益,在组装过程中不需要微调。MAX1781工作电压范围为4V至28V。该IC采用7mm x 7mm 48引脚TQFN封装,最大厚度为0.8mm。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | 高级智能电池组控制器 | Mar 16, 2004 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。