回到顶部

MAX1660评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1660评估板 Oct 01, 1998

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • Measures 4A Currents to 1% Accuracy
  • 4A Max Current, 1% Accuracy
  • Proven PC Board Layout
  • Convenient Test Points Provided On-Board
  • Data-Logging Software
  • Fully Assembled and Tested

应用/用途

描述

The MAX1660 evaluation kit (EV kit) is an assembled surface-mount demonstration board. The EV kit embodies the typical application circuit shown in Figure 8 of the MAX1660 data sheet. Additional circuitry allows an IBM®-compatible personal computer to use its parallel port to emulate an Intel® System Management Bus (SMBus™) interface.

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1660评估板 Oct 01, 1998

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心