回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/microcontrollers/low-power-microcontrollers/meet-darwin

即刻利用DARWIN开发板工作

更智能、更精简、更坚固。DARWIN完全满足未来需求

DARWIN MCU可运行您想得到的任何应用 — 其他MCU则望尘莫及。这些MCU不但智能化高,而且具有极高电源效率,将业界最大容量的嵌入式存储器与Maxim可穿戴电源管理技术有效结合,帮助您设计更智能的IoT产品,再也不会耗尽代码空间或电池寿命。凭借最先进的网络安全,您将从容应对任何挑战。

了解更多 ›

认识DARWIN家族产品

超低功耗处理器的一次飞跃发展

可穿戴电源管理技术使您能够利用较小的电池完成更多的工作
业界最大的嵌入式存储器帮助您创建更智能产品
大规模可扩展存储器架构意味着满足未来需求
世界上最先进的嵌入式安全为您的客户及品牌保驾护航


将DARWIN MCU与nanoPower家族产品,nanoPower家族产品相结合,您的设计将拥有最长电池寿命和最小尺寸。Maxim的nanoPower产品提供DC-DC转换、信号调理和监控功能 —— 且具备微小尺寸、高效率和极低功耗。凭借其低静态电流,nanoPower IC将证明为何降低IQ是明智之举。DARWIN和nanoPower相结合,极具能源效率,您的电池再也不必“殚精竭虑”。


初识DARWIN:全新品类的低功耗IoT MCU
1:45 March 30, 2018

U系列:超低功耗

精选器件

MAX32660 超小尺寸、256KB闪存、96KB SRAM 更多信息
MAX32620, MAX32621 2MB闪存,256KB SRAM 更多信息
MAX32625, MAX32626 512KB闪存,160KB SRAM 更多信息
MAX32630, MAX32631 2MB闪存,512KB SRAM 更多信息

UP系列:超低功耗 + 性能

精选器件

MAX32652 3MB闪存,1MB SRAM 更多信息
Product Image

MAX32620FTHR

MAX32620超低功耗微控制器Mbed™开发平台。板载PMIC、电量计、外设和Pmod™连接器,支持快速开发,电路板尺寸只有0.9in x 2.0in。
Product Image

MAX32625MBED

支持MAX32625超低功耗微控制器的Mbed™兼容评估系统。Arduino®连接器和充裕的原型空间支持快速开发。
Product Image

MAX32630FTHR

MAX32630超低功耗微控制器Mbed™开发平台。板载PMIC、Bluetooth和外设,支持快速开发,电路板尺寸只有0.9in x 2.0in。
Product Image

MAXREFDES100

支持mbed™的传感器平台,快速评估可穿戴健康和健身方案。测量运动、温度、生物电势、脉搏血氧以及心率。
Product Image

MAX32625PICO

功率优化Arm® Cortex®-M4F。板载PMIC提供所有供电电压;超小尺寸、0.6in x 1.0in双排连接头。