USIP

DeepCover安全微控制器,具有MIPS 4KSd处理器内核

32位安全MIPS处理器,支持Linux OS并具有先进的物理安全机制和加密外部总线


点击查看特定型号的库存状况。

说明

DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。

DeepCover安全微控制器(USIP专业IC (USIP PRO))为新一代安全设备提供协同操作的低 成本安全环境。该安全平台完全符合EMV®和PCI PED标准。USIP PRO基于MIPS Technologies最安全的32位、RISC内核(MIPS32® 4KSd)设计,这款低功耗内核 性能优异(1.35MIPS/MHz),增加了特殊指令以加速加密操作和其它安全功能,增强了系统 集成度。USIP PRO还提供安全内存管理单元(MMU),能够安全地运行功能丰富的操作系统, 如Linux®

器件通过多种物理和逻辑保护机制增强了系统安全性,这些机制包括:环境传感器(温度、 电压和频率)、有源金属防护罩、实时时钟(RTC),发生篡改时可立即擦除512位安全NVM 存储器(BPK)。为获得更高安全性,可以利用通用加解密接口(UCI)技术保护外部存储器 内容,通用加密接口执行AES-128加密/解密。USIP PRO是金融及其它安全终端应用中集成度 最高的方案之一。器件包括128KB SRAM、128KB ROM、256KB闪存和256字节OTP。 另外,USIP PRO能够使用NOR闪存、SRAM和SDRAM等外部存储器。

器件支持多种通信协议,如USB On-The-Go (OTG)、UART、SPI、I²C、PS/2、 IrDA和并行SPP。另外,USIP PRO还提供一些独特的外设功能,如智能卡控制器、LCD 接口、热敏打印机接口、GPIO、PWM、看门狗、通用定时器和片内ADC。

关键特性

  • MIPS32 4KSd RISC处理器
    • 96MHz时130 MIPS
    • 2 x 8KB高速缓存
    • 内存管理单元
    • 增强的功耗管理
    • 专用指令用于加速加密操作
  • 存储器
    • 128KB SRAM
    • 256KB可锁定闪存
    • 256字节用户OTP
    • 128KB的ROM (HAL、EMV 1级和安全装载器)
    • 存储控制器支持SDRAM和多达4个静态存储器(闪存或SRAM)
  • 安全性能
    • 外部存储器的AES加密/解密
    • 硬件AES-128引擎
    • 唯一的序列号(USN)
    • 512位电池供电的密钥区(BPK),篡改时可快速擦除
    • 集成篡改传感器(频率、电压、温度、管芯防护罩)
    • 12个外部传感器输入
    • 真正的随机数发生器(TRNG)
    • 安全RTC,带有闹钟中断
    • 安全键盘控制器(12 x 12)
  • 中断控制器
  • 1D/2D DMA
  • LCD接口:8位总线、兼容6800
  • 三个ISO 7816控制器
  • 热敏打印机接口
  • USB 2.0 OTG全速工作,16个端点,集成收发器
  • 四个UART (支持IrDA和完整的调制解调器)
  • I²C主机/从机
  • SPI主机/从机,可连接多达7个从机
  • PS2主机/从机
  • SPP接口
  • 6通道、10位ADC
  • 32个GPIO
  • 四个16位定时器/计数器
  • 两路PWM,每路可输出15mA
  • 看门狗定时器
  • JTAG边界扫描
  • 256焊球BGA封装,间距0.8mm

应用

  • ATM键盘
  • EFTPOS
  • 电表
  • 医疗保健终端读卡器
  • 密码键盘
申请可靠性报告: USIP 
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX32670
高可靠性、超低功耗微控制器,采用Arm Cortex M4 FPU处理器,适用于工业和IoT

  • 高成效微控制器,适用于低功耗、高可靠性设备
  • 灵活的时钟方案
  • 电源管理最大程度延长电池应用的工作时间

MAX32671
高可靠性、超低功耗微控制器,采用Arm Cortex M4 FPU处理器,适用于工业和IoT

  • 高成效微控制器,适用于低功耗、高可靠性设备
  • 灵活的时钟方案
  • 电源管理最大程度延长电池应用的工作时间