MAXWSNENV

基于MAX32600的无线传感器节点演示器


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAXWSNENV演示板提供便利的平台,用于演示Maxim环境测试版无线传感器节点(WSN)的功能。评估板为物联网(IoT)应用提供优异的基础。

WSN板包括微控制器、BLE收发器、多种环境传感器和纽扣电池座。WSN评估板还包括可编程适配器,兼容ARM mbed HDK规范。 查看更多有关mbed软件开发的信息,请浏览mbed.org有关MAXWSNENVmbed页面.

MAXWSNENV: Block Diagram MAXWSNENV: Block Diagram 放大+

关键特性

  • 微控制器加BLE收发器,提供便利的开发平台
  • 板载传感器适用于温度、环境光、湿度和大气压测量环境数据
  • 低功耗工作,延长电池寿命
  • 兼容ARM mbed的HDK接口,可快速连接至工具链
  • 通用按钮开关和三色LED,允许实时输入和反馈
  • 板载电池座,提供便利、可更换电源

应用

  • 血糖仪
  • 皮电反应测量
  • 脉搏血氧测量
  • 可穿戴医疗设备

其它资源

详情链接(数据内容等) 软件开发资源
请登录mbed.org查看。浏览MAXWSNENV page on mbed.org.
申请可靠性报告: MAXWSNENV 
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料