MAXREFDES155

MAXREFDES155#: DeepCover Embedded Security in an IoT: Public-Key Secured Data Paths


点击查看特定型号的库存状况。

说明

The MAXREFDES155# is an internet-of-things (IoT) embedded-security reference design, built to authenticate and control a sensing node using elliptic-curve-based public-key cryptography with control and notification from a web server.

More info ›

工具和模型

  • MAXREFDES155# Gerber File
  • 申请可靠性报告: MAXREFDES155 
    型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

    备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

    质量管理体系 >
    环境管理体系 >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    相关资料


    MAX32655
    Low-Power, Arm Cortex-M4 Processor with FPU-Based Microcontroller and Bluetooth 5.2

    • Ultra-Low-Power Wireless Microcontroller
    • Bluetooth 5.2 LE Radio
    • Power Management Maximizes Battery Life

    MAX78000
    Ultra-Low-Power Arm Cortex-M4 Processor with FPU-Based Microcontroller with Convolutional Neural Network Accelerator

    • Dual-Core Ultra-Low-Power Microcontroller
    • Neural Network Accelerator
    • Power Management Maximizes Operating Time for Battery Applications

    MAX32670
    高可靠性、超低功耗微控制器,采用Arm Cortex M4 FPU处理器,适用于工业和IoT

    • 高成效微控制器,适用于低功耗、高可靠性设备
    • 灵活的时钟方案
    • 电源管理最大程度延长电池应用的工作时间

    MAX32671
    高可靠性、超低功耗微控制器,采用Arm Cortex M4 FPU处理器,适用于工业和IoT

    • 高成效微控制器,适用于低功耗、高可靠性设备
    • 灵活的时钟方案
    • 电源管理最大程度延长电池应用的工作时间