MAXQUSBJTAG-KIT

MAXQ USB至JTAG转换评估套件


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAXQ® USB至JTAG评估套件(EV kit)是经过预先编程的接口板,用作MAXQ微控制器的USB至JTAG编程和调试适配器。评估套件包含电路板和10针JTAG接口电缆,配合A至Mini-B USB电缆(用户提供),评估板能够支持运行在PC上的兼容软件,装载并调试MAXQ微控制器的可编程软件代码。软件包支持USB至JTAG适配器,包含IAR Embedded Workbench® IDE,用于C语言编程,Maxim免费提供支持基于汇编工程的MAX-IDE和用于装载、验证预编译Intel十六进制格式文件的微控制器工具套件(MTK)。

关键特性

  • 3.3V JTAG接口
  • 通过USB至JTAG接口板简化代码装载及调试
  • USB至JTAG接口板实现在应用调试功能
  • 单步执行跟踪
  • 通过代码地址和数据存储器地址实现断点操作
  • 查看、编辑寄存器和数据存储器
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX32520
ChipDNA Secure Arm Cortex M4 Microcontroller

    High-Efficiency Microcontroller for Secure Element IoT
  • Secure Element
  • Power Management Maximizes Operating Time for Battery Applications
  • Multiple Peripherals for System Control

MAX32570
Low-Power Arm Cortex-M4 Microcontroller with Contactless Radio for Secure Applications

  • High-Efficiency Microcontroller for Secure Battery-Powered Applications
  • Scalable Cached External Memory Interfaces
  • Security Features Facilitates System-Level Protection

类型 编号 标题
参考电路5406LFRD004: 2-Way Remote Control Reference Design