回到顶部

MAXQ622评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAXQ622评估板 Nov 25, 2014

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 通过所提供的USB至JTAG电路板方便地进行代码装载及调试
  • JTAG接口实现在应用调试功能
    • 单步执行跟踪
    • 通过代码地址或数据存储器地址实现断点操作
    • 查看和编辑数据存储器或寄存器
  • 板载3.3V稳压器(采用5V电源输入、JTAG或USB供电)
  • 八路用户输入按键开关
  • 通过USB迷你B型连接器访问MAXQ622的USB接口和收发器
  • 原型区域
  • 带有电路板原理图,提供便捷的参考设计

应用/用途

  • 电池供电便携式设备
  • 消费类电子
  • 家用产品
  • 远端控制
  • 白色家电

描述

MAXQ622评估板(EV kit)是经过验证的平台,可方便地用来评估用于电池供电设备的带有USB接口的低功耗、16位、RISC微控制器MAXQ622的功能。该评估套件包含了MAXQ622评估板,板上带有红外(IR)发送和接收器、USB迷你B型接口、用于访问处理器I/O端口引脚的插头、一个5V单电源输入和一组用于用户输入的八按键开关。该评估板结合所带的软件、USB至JTAG电路板以及连接至个人计算机的USB电缆,构成了完整的功能系统,理想用于开发、调试应用程序以及评估MAXQ622 RISC处理器的全部功能。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAXQ622评估板 Nov 25, 2014

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心