回到顶部

MAXQ2000评估套件

产品详情

主要特征

简化框图

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 使用引导装载器和串口至JTAG接口板简单地装入代码
  • JTAG接口提供
    • 在应用调试
    • 可通过代码地址、数据存储器地址或寄存器访问
    • 数据存储器浏览和编辑提供单步跟踪断点的功能
  • 包含可去除的静态4位半数字LCD显示
  • DB-9 RS-232串口连接器和电平转换器
  • 板上3.6V、2.5V和可调的1.8V至3.6V电源稳压器
  • 评估板可以直接通过JTAG接口供电
  • 处理器时钟可以取自晶振或可编程振荡器
  • 串行EEPROM
  • 包含DS2433 1-Wire® EEPROM,可以演示1-Wire接口的使用
  • 包含MAX1407 ADC/DAC,可以演示SPI™接口的使用
  • 可选择的端口0逻辑电平LED显示
  • 用于复位和产生中断的按钮开关
  • 用于实时时钟振荡器的32kHz晶振
  • 包含VDDIO和VDD电压的原型开发区域
  • 包含所有器件GPIO与LCD引脚的测试/扩展接头
  • 包含可配置的DIP开关,可从端口引脚连接/断开所有演示电路
  • 包含电路板原理图,提供方便的参考设计

应用/用途

  • 电池供电和便携式设备
  • 消费类电子
  • 数据采集系统和数据记录仪
  • 电化学与光传感器
  • 气体及化学传感器
  • 家用产品
  • HVAC
  • 工业控制
  • 医疗仪表
  • 安全检测
  • 智能发送器
  • 温度监控器/湿度传感器

描述

MAXQ2000评估套件(EV kit)是经过验证的平台,可以方便地用来评估MAXQ2000低功耗LCD微控制器的功能。 该评估套件包含了MAXQ2000的引脚引出端、JTAG编程接口、固定与可调电源、DB-9串口连接器、LCD显示器以及用来控制并显示电路板工作情况的开关和LED。该评估套件包含软件、串口至JTAG接口板和与PC机连接的RS-232电缆,提供了完整的功能系统,可理想用于评估MAXQ2000的各项功能。

简化框图

MAXQ2000-KIT:典型工作电路 MAXQ2000-KIT:典型工作电路 Zoom icon

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心