MAXQ1852-KIT

评估MAXQ1852


点击查看特定型号的库存状况。

说明

DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。

该评估板(EV kit)为DeepCover安全微控制器(MAXQ1852)提供了验证的平台,可方便评估MAXQ1852性能。评估板包括MAXQ1852评估板、示例软件、文档以及MAXQ® USB-to-JTAG/1-Wire®适配器板。评估板带有SIM和SAM智能卡插槽、图形OLED显示器、引脚接头可访问处理器I/O端口引脚、按键键盘矩阵、DB9串口连接器以及USB Mini-B连接器。评估板提供了完备的功能系统,理想用于开发和调试应用以及评估MAXQ1852微控制器的所有功能。

关键特性

  • 利用提供的MAXQ USB-to-JTAG/1-Wire适配器易于装载和调试代码
  • JTAG接口提供了在应用调试功能
    • 单步执行跟踪
    • 根据代码地址、数据存储器地址或寄存器访问设置断点
    • 数据存储器或寄存器内容浏览和编辑
  • 板上3.3V电压调节器
  • 两个智能卡插槽(全尺寸插槽和SIM插槽),用于IC卡应用的原型开发
  • 板上MAX3453 USB收发器用于USB通信
  • 带有电平转换RS-232收发器(MAX3232),用于串行端口
  • 小型、低功耗128x32图形OLED显示器
  • 用户输入按键开关、4x4键盘矩阵以及LED指示器(连接至GPIO)
  • 插头上带有自毁输入,用于连接外部触发电路
  • 电池与电池座用于存储器备份以及实时时钟工作
  • USB Mini-B连接器
  • 原型区

应用

  • 授权认证
  • 电子商务
  • 电子签名
  • EMV®银行设备
  • 计次计时付费(PPP)
  • 安全门禁控制
  • 安全数据存储
申请可靠性报告: MAXQ1852-KIT