MAXQ1850-KIT

DeepCover安全微控制器(MAXQ1850)评估套件


点击查看特定型号的库存状况。

说明

DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。

DeepCover安全微控制器(MAXQ1850)评估套件(EV kit)是经验证的平台,便于评估MAXQ1850的性能。评估套件包括MAXQ1850评估板,该电路板带有2个智能卡插槽、1个PIN键盘以及所有开发金融终端所需的通信连接器。评估板还包含电源、软件、串口至JTAG板以及与个人电脑连接的串行电缆,为基于MAXQ1850处理器的应用软件开发和调试提供了理想的完备方案。

关键特性

  • 可通过JTAG板轻松加载、调试程序
  • JTAG接口提供应用中调试功能
    • 单步运行跟踪
    • 通过程序地址、数据存储器地址或寄存器访问设置断点
    • 查看并编辑数据存储器
  • 包含2线、20字符LCD模块,加快产品研发和调试
  • 5V单电源输入,板上3.3V和1.8V稳压器
  • 4 x 4矩阵键盘
  • 连接器端提供自毁输入,可连接置外部触发电路
  • 为存储器备份和实时时钟工作提供备份电池
  • 提供用于串口的RS-232电平转换
  • 测试/扩展连接器
  • 2个智能卡插槽(一个全尺寸插槽,一个SIM插槽),用于IC卡原型开发
  • USB连接器(B型)
  • 提供电路板原理图以及简便的参考设计

应用

  • ATM键盘
  • 授权认证
  • 电子商务
  • 电子签名发生器
  • EMV®银行设备
  • 计次计时付费(PPP)
  • PCI终端
  • 密码键盘
  • 安全门禁控制
  • 安全数据存储
申请可靠性报告: MAXQ1850-KIT 
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
MAX32670
High Reliability, Ultra-Low Power Microcontroller Powered by Arm Cortex M4 Processor with FPU for Industrial and IoT

  • High-Efficiency Microcontroller for Low Power, High Reliability Devices
  • Flexible Clocking Schemes
  • Power Management Maximizes Uptime for Battery Applications