MAXQ1061-KIT

MAXQ1061评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

评估板提供评估MAXQ1061加密控制器的平台,器件支持TLS/DLS,旨在加强嵌入式系统的安全性。这款信用卡大小的接口板允许通过10引脚连接器与可选的Aardvark I2C/SPI主机适配器进行通信和供电。提供连接头引脚,用于通过SPI或I2C与通用主机处理器通信,允许使用外部3.3V电源供电。评估板为MAXQ1061应用程序的开发和调试提供可靠的平台。

关键特性

  • 10引脚连接头,可连接可选的Aardvark主机适配器或通用主机处理器
  • 电路板由Aardvark主机适配器、主机处理器电路板或外部电源供电,用于测试环路
  • 用于选择TLS/AES-SPI模式及远端/本地模式的切换开关
  • 多颜色LED指示模式选项

应用

  • 证书分发和管理
  • 关键基础设施网络安全
  • 电子签名
  • 安全门禁控制
  • 智能表计
申请可靠性报告: MAXQ1061-KIT 
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
MAX32670
High Reliability, Ultra-Low Power Microcontroller Powered by Arm Cortex M4 Processor with FPU for Industrial and IoT

  • High-Efficiency Microcontroller for Low Power, High Reliability Devices
  • Flexible Clocking Schemes
  • Power Management Maximizes Uptime for Battery Applications