回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAXQ2000/MAX98357A/MAX98357B/MAX98358MAX98371评估板 Aug 10, 2015

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • USB供电(+5V)
  • USB至I2C (USB CONTROL)
  • USB至I2S (USB AUDIO)
  • 板载主机时钟源
  • 板载LDO (+1.2V、+1.8V、+3.3V)
  • 兼容标准FTDI VCP驱动器
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 电池供电和便携式设备
  • 消费类电子
  • 数据采集系统和数据记录仪
  • 电化学与光传感器
  • 气体及化学传感器
  • 家用产品
  • HVAC
  • 工业控制
  • 医疗仪表
  • 安全检测
  • 智能发送器
  • 温度监控器/湿度传感器

描述

Maxim音频接口1 (AUDINT1)电路板提供I2C和I2S接口,便于评估兼容的Maxim开发板(DEV)。AUDINT1接口板评估的Maxim开发板可能要求自定义GUI软件,可从Maxim的评估软件页面下载。

AUDINT1板和兼容开发板作为整体评估系统(EV system)一起定购。关于评估系统的定购信息请参考评估系统数据资料。

关于快速入门以及详细操作说明请参考相应的评估系统数据资料。

AUDINT1板作为精选Maxim评估系统(EV system)的一部分提供,仅供评估Maxim器件。不支持AUDINT1板作为开发目标机进行使用,关于这种使用方法的信息请参考MAXQ2000评估板数据资料。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAXQ2000/MAX98357A/MAX98357B/MAX98358MAX98371评估板 Aug 10, 2015

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心