MAX36010EVKIT

MAX36010, MAX36011评估套件


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX36010评估套件(EV kit)提供评估MAX36010安全监控器能力的平台。评估套件提供通过SPI、I2C或UART连接主机处理器的接口,包括可操作的篡改传感器引脚,用于执行测试,以及评估MAX36010的性能。利用常见软件(例如PuTTY或UartAssist),PC即可成为主机处理器并连接到MAX36010。本文讨论设置步骤,并展示如何评估MAX36010。

关键特性

  • MAX36010安全监控器
  • 连接头上具有自毁输入,用于连接外部触发电路
  • 连接头上提供主机接口(SPI/I2C/UART/TPOUT/ALM),用于连接到外部处理器
  • USB 2.0 Mini-B接口
  • 4个GPIO,可通过连接头操作

应用

  • 电子签名
  • 游戏机
  • 网络安全
  • IP保护
  • 销售终端
  • 安全门禁控制
  • 安全设备及银行设备令牌
  • 智能家居的智能控制系统
  • 工业4.0智能工厂
  • 安全智能电网
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX32520
ChipDNA Secure Arm Cortex M4 Microcontroller

    High-Efficiency Microcontroller for Secure Element IoT
  • Secure Element
  • Power Management Maximizes Operating Time for Battery Applications
  • Multiple Peripherals for System Control

MAX32570
Low-Power Arm Cortex-M4 Microcontroller with Contactless Radio for Secure Applications

  • High-Efficiency Microcontroller for Secure Battery-Powered Applications
  • Scalable Cached External Memory Interfaces
  • Security Features Facilitates System-Level Protection