回到顶部

高可靠性、超低功耗微控制器,采用Arm Cortex M4 FPU处理器,适用于工业和IoT

Darwin U系列MCU是既关注功耗又关注性能的工程师的完美选择。

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 高成效微控制器,适用于低功耗、高可靠性设备
    • Arm Cortex-M4 FPU处理器,高达100MHz
    • 384KB闪存,带纠错
    • 160KB SRAM (128KB支持ECC),可选择在最低功耗模式下保持数据
    • 16KB统一缓存,带ECC
    • UART引导装载程序
    • 双或单电源操作
      • 0.9–1.1V VCORE超低电源电压
      • 内部LDO利用1.7V至3.6V单电源工作
    • 宽工作温度范围:-40°C至+105°C
  • 灵活的时钟方案
    • 内部高速100MHz振荡器
    • 内部低功耗7.3728MHz和超低功耗80kHz振荡器
    • 14MHz至32MHz振荡器(要求外部晶振)
    • 32.768kHz振荡器(要求外部晶振)
    • 用于内核的外部时钟输入
    • 用于LPUART和LPTMR的外部时钟输入
  • 电源管理最大程度延长电池应用的工作时间
    • 44µA/MHz工作功耗 @ 0.9V,高达12MHz
    • 50µA/MHz工作功耗 @ 1.1V,高达100MHz
    • 备份模式下全存储空间保持功耗为2.6µA @ VDD = 1.8V
    • 超低功耗RTC:350nA @ Vsub>DD = 1.8V
    • 从LPUART或LPTMR唤醒
  • 最优外设组合,提高平台扩展性
    • 31个通用I/O引脚
    • 3个SPI主机/从机(高达50MHz)
    • 3个4-Wire UART (高达4MBAUD)
    • 1个低功耗UART (LPUART)
    • 3个I²C主机/从机,3.4Mbps高速
    • 八通道标准DMA控制器
    • 3个32位定时器(TMR)
    • 2个低功耗32位定时器(LPTMR)
    • 2个窗型看门狗定时器
    • 1通道用于数字音频接口的I²S从机
  • 安全性和完整性
    • 提供安全引导
    • AES 128/192/256硬件加速引擎
    • TRNG符合SP800-90B标准
    • 32位CRC加速引擎

应用/用途

  • 算法协处理器
  • 电池供电医疗设备
  • 工业传感器
  • 光通信模块
  • 安全无线电调制解调器控制器
  • 智能传感器控制器
  • 系统辅助功能控制器

描述

在Darwin家族中,MAX32670是一款超低功耗、高性价比、高可靠性的32位微控制器,在实现复杂的传感器处理设计的同时不会影响电池寿命。器件集成了高度灵活性的多功能电源管理单元与功能强大的Arm® Cortex®-M4 (带浮点运算单元,FPU)。MAX32670也为传统设计从8或16位微控制器升级提供了简便、成本优化的途径。

器件集成高达384KB闪存和160KB SRAM承载应用程序和传感器代码。在整个闪存、RAM和缓存全领域内支持纠错码(ECC),支持单比特纠错和双比特检测(SEC-DED),确保超高可靠性的代码执行支持一些要求苛刻的应用。另外集成了一些附加功能,例如集成了两个窗型看门狗定时器,具有极高的灵活性和独立时钟,进一步增强了方案的可靠性。掉电检测功能确保掉电、上电以及意外电源瞬变期间系统的正确工作。

器件集成了多种高速外设,例如3.4MHz I²C、50MHz SPI和4MBAUD UARTs,最大程度提高通信带宽。此外,提供一个低功耗UART可在最低功耗休眠模式下运行,促进唤醒而避免丢失任何数据。提供总共6个具有I/O功能的定时器,包括2个低功耗定时器,即使在最低功耗休眠模式下也可以进行脉冲计数、捕获/比较和PWM。该器件将全部这些功能集成到微小尺寸封装中:5mm x 5mm、40引脚TQFN-EP封装和1.7mm x 2.2mm、24焊球WLP封装。

简化框图

MAX32670: Simplified Block Diagram MAX32670: Simplified Block Diagram Zoom icon

Technical Docs

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心