回到顶部

产品详情

MAX32670评估套件(EV kit)为评估MAX32670提供平台。MAX32670是一款超低功耗、高性价比、高可靠性32位微控制器,在实现复杂的传感器处理设计的同时不会影响电池寿命。器件集成了高度灵活性的多功能电源管理单元与功能强大的Arm® Cortex®-M4核心(带浮点运算单元,FPU)。MAX32670也为传统设计从8或16位微控制器升级提供了简便、成本优化的途径。

主要特征

  • USB 2.0 Micro B至串行UART桥接
  • 通过板载跳线可选择UART0和UART3
  • 板载基于MAX32625PICO的调试器
  • 引导装载支持电路
  • 可通过0.1in连接头访问SPI和I2C信号
  • GPIO和各种信号均可通过0.1in连接头访问
  • 电路板由USB端口供电
  • 板载SIMO调节器和LDO,用于IC和外设
  • 通过跳线对全部IC电压轨进行独立测量
  • 2个通用LED和1个通用按键开关

应用/用途

  • 算法协处理器
  • 电池供电医疗设备
  • 工业传感器
  • 光通信模块
  • 安全无线电调制解调器控制器
  • 智能传感器控制器
  • 系统辅助功能控制器

简化框图

MAX32670EVKIT: Board Photo MAX32670EVKIT: Board Photo Zoom icon

技术文档

数据资料 MAX32670 评估套件 Jun 10, 2020

设计与质量

单击下面的标题以查看详情页面

/cn/design/design-tools/ee-sim.html?

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索您所需的答案。

过滤搜索

Maxim专业的应用工程师团队也可以为您解答技术问题,请 访问Maxim的 支持中心

参量

主要特征

  • USB 2.0 Micro B至串行UART桥接
  • 通过板载跳线可选择UART0和UART3
  • 板载基于MAX32625PICO的调试器
  • 引导装载支持电路
  • 可通过0.1in连接头访问SPI和I2C信号
  • GPIO和各种信号均可通过0.1in连接头访问
  • 电路板由USB端口供电
  • 板载SIMO调节器和LDO,用于IC和外设
  • 通过跳线对全部IC电压轨进行独立测量
  • 2个通用LED和1个通用按键开关

应用/用途

  • 算法协处理器
  • 电池供电医疗设备
  • 工业传感器
  • 光通信模块
  • 安全无线电调制解调器控制器
  • 智能传感器控制器
  • 系统辅助功能控制器

描述

MAX32670评估套件(EV kit)为评估MAX32670提供平台。MAX32670是一款超低功耗、高性价比、高可靠性32位微控制器,在实现复杂的传感器处理设计的同时不会影响电池寿命。器件集成了高度灵活性的多功能电源管理单元与功能强大的Arm® Cortex®-M4核心(带浮点运算单元,FPU)。MAX32670也为传统设计从8或16位微控制器升级提供了简便、成本优化的途径。

简化框图

MAX32670EVKIT: Board Photo MAX32670EVKIT: Board Photo Zoom icon

技术文档

数据资料 MAX32670 评估套件 Jun 10, 2020

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索您所需的答案。

过滤搜索

Maxim专业的应用工程师团队也可以为您解答技术问题,请 访问Maxim的 支持中心