MAX32666EVKIT

MAX32665/MAX32666/MAX32667/MAX32668评估套件


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX32665/MAX32666评估套件提供评估MAX32665/MAX32666能力的平台,器件为高效Arm®微控制器和音频DSP,适用于可穿戴和耳戴式设备应用。

这些评估套件可评估所有型号的CTBGA IC。带有插座的套件可用于评估安全IC,直接贴装的套件可用于评估非安全IC。

MAX32665EVKIT, MAX32666EVKIT: Board Photo MAX32665EVKIT, MAX32666EVKIT: Board Photo 放大+

关键特性

  • 蓝牙SMA连接器,带有2.4GHz铰链式鞭状天线
  • 1.28in 128 × 128单色TFT显示屏
  • 64MB XIP闪存
  • 1MB XIP RAM
  • 立体声音频编解码器,带有线入和线出3.5mm插孔
  • 数字音频麦克风
  • USB 2.0 Micro B接口
  • USB 2.0 Micro B至串行UART
    • 利用跳线可选择UART1和UART2
  • Micro SD卡接口
  • 可通过0.1in连接头访问选择GPIO
  • 通过0.1in连接头访问8个模拟输入
  • Arm®或SWD JTAG 20引脚连接头
  • 1-Wire RJ11端口
  • MAX32665可由纽扣电池独立供电
  • 通过任一USB端口为电路板供电
  • 通过跳线对全部IC电压轨进行测量
  • 板载1.8V和3.3V调节器
  • 2个通用LED和2个通用按键开关

应用

  • 联网家居
  • 游戏设备
  • 耳戴式设备
  • 工业传感器
  • 支付/健身/医疗可穿戴设备
  • 远程医疗

工具和模型

  • MAX32666EVKIT Gerber File
  • 型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

    备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

    质量管理体系 >
    环境管理体系 >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    相关资料


    MAX32655
    Low-Power, Arm Cortex-M4 Processor with FPU-Based Microcontroller and Bluetooth 5.2

    • Ultra-Low-Power Wireless Microcontroller
    • Bluetooth 5.2 LE Radio
    • Power Management Maximizes Battery Life

    MAX78000
    Ultra-Low-Power Arm Cortex-M4 Processor with FPU-Based Microcontroller with Convolutional Neural Network Accelerator

    • Dual-Core Ultra-Low-Power Microcontroller
    • Neural Network Accelerator
    • Power Management Maximizes Operating Time for Battery Applications

    MAX32670
    高可靠性、超低功耗微控制器,采用Arm Cortex M4 FPU处理器,适用于工业和IoT

    • 高成效微控制器,适用于低功耗、高可靠性设备
    • 灵活的时钟方案
    • 电源管理最大程度延长电池应用的工作时间

    MAX32671
    高可靠性、超低功耗微控制器,采用Arm Cortex M4 FPU处理器,适用于工业和IoT

    • 高成效微控制器,适用于低功耗、高可靠性设备
    • 灵活的时钟方案
    • 电源管理最大程度延长电池应用的工作时间

    类型 编号 标题
    用户指南 6245 Getting Started with Eclipse