产品详情
DARWIN 是一种全新品类的低功耗微控制器,专为迅猛发展的物联网(IoT)而生。该器件的智能性令人难以置信,拥有业界最大的存储器,以及可大规模扩展的存储器架构。得益于可穿戴级电源技术,器件可永远运行。器件也非常坚固,足以抵御最高级的网络攻击。DARWIN微控制器可运行您能想到的任何应用 — 其他微控制器则望尘莫及。
U系列微控制器非常适合注重功耗或性能的可穿戴和IoT应用。MAX32660为超低功耗、高成效、高度集成微控制器,设计用于电池供电设备和无线传感器。器件集成高度灵活和通用的电池管理单元与功能强大的Arm® Cortex®-M4(带浮点运算单元,FPU)。
MAX32660支持复杂的传感器处理设计,不会影响电池寿命。器件也为传统设计从8或16位微控制器升级提供了简便、成本优化的途径。
器件集成高达256KB闪存和96KB RAM,支持储存应用和传感器代码。
MAX32660采用微小尺寸规格支持SPI、UART和I2C通信。1.6mm x 1.6mm、16焊球WLP封装或5mm x 5mm、20焊球TQFN-EP封装。
主要特征
- 用于可穿戴设备的高效微控制器
- 内部振荡器工作频率高达96MHz
- 256KB闪存存储器
- 96KB SRAM,可选择置于最低功耗备份模式
- 16KB指令缓存
- 存储器保护单元(MPU)
- 1.1V VCORE低电源电压
- 3.6V GPIO工作范围
- 内部LDO提供单电源工作
- 宽工作温度范围:-40°C至+105°C
- 电源管理最大程度延长电池应用的工作时间
- 从闪存执行代码时功耗为85µW/MHz
- 备份模式下全存储器保持功耗为2µA @ VDD = 1.8V
- 超低功耗RTC:450nA @ VDD=1.8V
- 内部80kHz环形振荡器
- 最优外设组合,提高平台扩展性
- 多达14个通用I/O引脚
- 多达2个SPI主机/从机
- I2S主机/从机
- 多达2个UART
- 多达2个I2C主机/从机,速度高达3.4Mbps
- 四通道标准DMA控制器
- 3个32位定时器
- 看门狗定时器
- CMOS电平32.768kHz RTC输出
应用/用途
- 健身监测器
- 工业传感器
- IoT
- 光纤模块:QSFP-DD, QSFP, 400G
- 便携式医疗设备
- 运动手表
- 可穿戴医疗设备
MCU Core | ARM Cortex-M4F |
Internal Flash (KBytes) | 256 |
Core Clock Speed (MHz) (max) | 96 |
Data Processing | 32-bit |
Internal SRAM (KBytes) | 96 |
Package/Pins | TQFN/24 TQFN-CU/20 WLP/16 |
Budgetary Price (See Notes) | $1.04 @1k |
单击下面的标题以查看详情页面
Keeping the IoT Safe from Hackers
How Can We Power Our Invisible Intelligence?
Putting Intelligence in the IoT
Meet DARWIN, a New Breed of Microcontrollers for the IoT
nanoMan Meets DARWIN—and Powerful Things Happen
Get to Know Arm Cortex-M4 Microcontroller Tutorial: Part 1
Get to Know Arm Cortex-M4 Microcontroller Tutorial: Part 2
Get to Know Arm Cortex-M4 Microcontroller Tutorial: Part 3
How to Set Up a Microcontroller Project with the Maxim Arm® Cortex® Toolchain in Eclipse
How to Save Power in Your Next Portable Project Using the MAX32660 Deep Sleep Feature
描述
MAX32660评估系统提供结构紧凑的开发平台,在微小、易于使用的电路板实现对MAX32660全部特性的访问。主板上已安装基于MAX32625PICO的调试适配器;完成编程后,可将其直接拆卸。调试模块支持可选的10引脚Arm® Cortex®调试连接器,用于实现DAPLink功能。组合尺寸为0.65in x 2.2in,而主板独立尺寸为0.65in x 0.95in。外部连接采用双排连接头,兼容过孔和SMT应用。该电路板以非常小的空间提供强大的处理子系统,很容易集成到各种应用中。

特征
- MAX32660微控制器
- Arm Cortex-M4F, 96MHz
- 256KB闪存
- 96KB SRAM
- 16KB指令缓存
- 2路SPI
- 2路I2C
- 2路UART
- 14个GPIO
- 100mil间距双列直插接头
- 兼容面包板
- 红色指示LED
- 用户按钮
- CMSIS-DAP SWD调试器
- 虚拟UART控制台
描述
The MAXNANOPWRBD evaluation kit brings together Maxim’s Nanopower technology with the ultra-low power, low pin count, MAX32660 Arm® Cortex®-M4 processor with FPU to create a simple digital multimeter application example running on a single 1.5V alkaline button cell.
The kit includes the following items:
- MAXNANOPWRBD# circuit board
- MAX326325PICO JTAG debugger/programmer
特征
- Ultra-Low Power MAX32660 Arm Cortex M4F
- MAX11615 Low Power 8-Channel 12-Bit ADC
- MAX40007 Nanopower Op-Amp
- MAX9119 Nanopower Comparator
- MAX9634 Current Sense Amplifier
- MAX17222 Boost Convertor
- PCB mounted Coin Cell Power Source
描述
MAX30003WING2评估套件演示MAX32660 Arm® Cortex®-M4 处理器的使用,器件具有FPU,用作ECG传感器集中器。MAX32660运行B-Secur公司提供的高级ECG算法,将MAX30003收集的原始ECG数据转换为简单、高级信息,然后通过I2C总线传输到MAX32620FTHR主机处理器。
评估套件包括以下组件:
- 1块MAX30003WING2#电路板
- 2个MAX326325PICO JTAG调试器/编程器
- 1个MAX32620FTHR,主板Feather电路板
特征
- B-Secur ECG固件
- 超低功耗MAX32660 Arm Cortex-M4 FPU处理器
- 与Adafruit® Feather板兼容的主处理器插座
- PCB集成ECG电极
- 用于外部ECG电极的连接器
Keeping the IoT Safe from Hackers
How Can We Power Our Invisible Intelligence?
Putting Intelligence in the IoT
Meet DARWIN, a New Breed of Microcontrollers for the IoT
nanoMan Meets DARWIN—and Powerful Things Happen
Get to Know Arm Cortex-M4 Microcontroller Tutorial: Part 1
Get to Know Arm Cortex-M4 Microcontroller Tutorial: Part 2
Get to Know Arm Cortex-M4 Microcontroller Tutorial: Part 3
How to Set Up a Microcontroller Project with the Maxim Arm® Cortex® Toolchain in Eclipse
How to Save Power in Your Next Portable Project Using the MAX32660 Deep Sleep Feature
参量
MCU Core | ARM Cortex-M4F |
Internal Flash (KBytes) | 256 |
Core Clock Speed (MHz) (max) | 96 |
Data Processing | 32-bit |
Internal SRAM (KBytes) | 96 |
Package/Pins | TQFN/24 TQFN-CU/20 WLP/16 |
Budgetary Price (See Notes) | $1.04 @1k |
主要特征
- 用于可穿戴设备的高效微控制器
- 内部振荡器工作频率高达96MHz
- 256KB闪存存储器
- 96KB SRAM,可选择置于最低功耗备份模式
- 16KB指令缓存
- 存储器保护单元(MPU)
- 1.1V VCORE低电源电压
- 3.6V GPIO工作范围
- 内部LDO提供单电源工作
- 宽工作温度范围:-40°C至+105°C
- 电源管理最大程度延长电池应用的工作时间
- 从闪存执行代码时功耗为85µW/MHz
- 备份模式下全存储器保持功耗为2µA @ VDD = 1.8V
- 超低功耗RTC:450nA @ VDD=1.8V
- 内部80kHz环形振荡器
- 最优外设组合,提高平台扩展性
- 多达14个通用I/O引脚
- 多达2个SPI主机/从机
- I2S主机/从机
- 多达2个UART
- 多达2个I2C主机/从机,速度高达3.4Mbps
- 四通道标准DMA控制器
- 3个32位定时器
- 看门狗定时器
- CMOS电平32.768kHz RTC输出
应用/用途
- 健身监测器
- 工业传感器
- IoT
- 光纤模块:QSFP-DD, QSFP, 400G
- 便携式医疗设备
- 运动手表
- 可穿戴医疗设备
描述
DARWIN 是一种全新品类的低功耗微控制器,专为迅猛发展的物联网(IoT)而生。该器件的智能性令人难以置信,拥有业界最大的存储器,以及可大规模扩展的存储器架构。得益于可穿戴级电源技术,器件可永远运行。器件也非常坚固,足以抵御最高级的网络攻击。DARWIN微控制器可运行您能想到的任何应用 — 其他微控制器则望尘莫及。
U系列微控制器非常适合注重功耗或性能的可穿戴和IoT应用。MAX32660为超低功耗、高成效、高度集成微控制器,设计用于电池供电设备和无线传感器。器件集成高度灵活和通用的电池管理单元与功能强大的Arm® Cortex®-M4(带浮点运算单元,FPU)。
MAX32660支持复杂的传感器处理设计,不会影响电池寿命。器件也为传统设计从8或16位微控制器升级提供了简便、成本优化的途径。
器件集成高达256KB闪存和96KB RAM,支持储存应用和传感器代码。
MAX32660采用微小尺寸规格支持SPI、UART和I2C通信。1.6mm x 1.6mm、16焊球WLP封装或5mm x 5mm、20焊球TQFN-EP封装。