回到顶部
DIP分接板 集成外设 MAX32625PICO调试适配器
DIP分接板 集成外设 MAX32625PICO调试适配器
MAX32660 评估板
产品详情
MAX32660评估系统提供结构紧凑的开发平台,在微小、易于使用的电路板实现对MAX32660全部特性的访问。主板上已安装基于MAX32625PICO的调试适配器;完成编程后,可将其直接拆卸。调试模块支持可选的10引脚Arm® Cortex®调试连接器,用于实现DAPLink功能。组合尺寸为0.65in x 2.2in,而主板独立尺寸为0.65in x 0.95in。外部连接采用双排连接头,兼容过孔和SMT应用。该电路板以非常小的空间提供强大的处理子系统,很容易集成到各种应用中。

主要特征
- MAX32660微控制器
- Arm Cortex-M4F, 96MHz
- 256KB闪存
- 96KB SRAM
- 16KB指令缓存
- 2路SPI
- 2路I2C
- 2路UART
- 14个GPIO
- 100mil间距双列直插接头
- 兼容面包板
- 红色指示LED
- 用户按钮
- CMSIS-DAP SWD调试器
- 虚拟UART控制台
应用/用途
- 健身监测器
- 工业传感器
- IoT
- 光纤模块:QSFP-DD, QSFP, 400G
- 便携式医疗设备
- 运动手表
- 可穿戴医疗设备
技术文档
数据资料 | MAX32660 评估板 | Sep 21, 2018 | |
用户指南 | Getting Started with Eclipse |
单击下面的标题以查看详情页面
/cn/design/design-tools/ee-sim.html?
参量
主要特征
- MAX32660微控制器
- Arm Cortex-M4F, 96MHz
- 256KB闪存
- 96KB SRAM
- 16KB指令缓存
- 2路SPI
- 2路I2C
- 2路UART
- 14个GPIO
- 100mil间距双列直插接头
- 兼容面包板
- 红色指示LED
- 用户按钮
- CMSIS-DAP SWD调试器
- 虚拟UART控制台
应用/用途
- 健身监测器
- 工业传感器
- IoT
- 光纤模块:QSFP-DD, QSFP, 400G
- 便携式医疗设备
- 运动手表
- 可穿戴医疗设备
描述
技术文档
数据资料 | MAX32660 评估板 | Sep 21, 2018 | |
用户指南 | Getting Started with Eclipse |