回到顶部
MAX32660 评估板
产品详情
MAX32660评估板提供结构紧凑的开发平台,以微小、容易使用的电路板提供对MAX32660全部特性的访问。评估板规格为小尺寸、0.6in x 0.9in、双排连接头,兼容面包板。电路板包括10引脚Arm® Cortex® 调试连接器,可配合DAPLink适配器使用。此外,板载红色LED指示和按键。该电路板以非常小的空间提供强大的处理子系统,很容易集成到各种应用中。
主要特征
- MAX32660微控制器
- Arm Cortex-M4F, 96MHz
- 256KB闪存存储器
- 96KB SRAM
- 16KB指令缓存
- 2个SPI
- 2个I2C
- 2个UART
- 14个GPIO
- DIP分接板
- 100mil间距双列直插接头
- 兼容面包板
- DAPLink连接头
- 10引脚Arm Cortex调试引脚排列
- 控制台UART连接
- 集成外设
- Red指示LED
- 用户按钮
- MAX32625PICO调试适配器
- CMSIS-DAP SWD调试器
- 虚拟UART控制台
应用/用途
- 健身监测器
- 工业传感器
- IoT
- 便携式医疗设备
- 运动手表
- 可穿戴医疗设备
技术文档
数据资料 | MAX32660 评估板 | Mar 15, 2018 | |
用户指南 | Getting Started with Eclipse |
单击下面的标题以查看详情页面
/cn/design/design-tools/ee-sim.html?
参量
主要特征
- MAX32660微控制器
- Arm Cortex-M4F, 96MHz
- 256KB闪存存储器
- 96KB SRAM
- 16KB指令缓存
- 2个SPI
- 2个I2C
- 2个UART
- 14个GPIO
- DIP分接板
- 100mil间距双列直插接头
- 兼容面包板
- DAPLink连接头
- 10引脚Arm Cortex调试引脚排列
- 控制台UART连接
- 集成外设
- Red指示LED
- 用户按钮
- MAX32625PICO调试适配器
- CMSIS-DAP SWD调试器
- 虚拟UART控制台
应用/用途
- 健身监测器
- 工业传感器
- IoT
- 便携式医疗设备
- 运动手表
- 可穿戴医疗设备
描述
MAX32660评估板提供结构紧凑的开发平台,以微小、容易使用的电路板提供对MAX32660全部特性的访问。评估板规格为小尺寸、0.6in x 0.9in、双排连接头,兼容面包板。电路板包括10引脚Arm® Cortex® 调试连接器,可配合DAPLink适配器使用。此外,板载红色LED指示和按键。该电路板以非常小的空间提供强大的处理子系统,很容易集成到各种应用中。
技术文档
数据资料 | MAX32660 评估板 | Mar 15, 2018 | |
用户指南 | Getting Started with Eclipse |