回到顶部

MAX32630/MAX32631评估板

产品详情

主要特征

应用/用途

技术文档

数据资料 MAX32630/MAX32631评估板 Aug 17, 2018
用户指南 Getting Started with Eclipse

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 提供Olimex ARM-USB-TINY-H JTAG调试器通过标准20引脚ARM JTAG连接头连接,很容易装载和调试代码
  • 可选择的PMIC电源包括通过CN2连接的USB电源、通过J2连接器供电的外部电池,或者通过测试点TP12和TP13连接的台式电源。
  • 可选的板载外设(开关、LED、OLED显示、SPI闪存、Bluetooth® LE收发器)电源
  • 用于连接MAX3263X I/O引脚和模拟前端(AFE)输入信号的连接头
  • USB Micro-B连接至MAX3263x USB设备控制器
  • USB Micro-B连接至USB-UART桥,可选择MAX3263x内部UART 0和UART 1
  • MAX3263X内部实时时钟(RTC)
  • 板载Bluetooth 4.0 BLE收发器,带芯片天线
  • 通用按键开关和指示LED (全部连接至GPIO),用于用户I/O
  • 原型配置(0.1in网格),含用于用户电路的集成电源

应用/用途

  • 健身监测器
  • 便携式医疗设备
  • 传感器集线器
  • 运动手表
  • 可穿戴医疗设备

描述

MAX3263x评估板(EV kit)为评估MAX3263x微控制器的性能提供了便利的平台。评估板也提供了完整的功能系统,理想用于开发和调试应用。

技术文档

数据资料 MAX32630/MAX32631评估板 Aug 17, 2018
用户指南 Getting Started with Eclipse

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心