回到顶部

MAX32630FTHR应用平台

产品详情

主要特征

应用/用途

简化框图

技术文档

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • MAX32630微控制器
    • ARM Cortex-M4F,96MHz
    • 2048KB闪存存储器
    • 512KB SRAM
    • 8KB指令缓存
    • 全速USB 2.0
    • 3个SPI主机,1个从机
    • 3个I2C主机,1个从机
    • 4个UART
    • 1-Wire主机
    • 66路GPIO
    • 4个输入10位ADC
  • MAX14690可穿戴设备PMIC
    • 带智能选择器的电池充电器
    • 双Micro IQ Buck调节器
    • 三个Micro IQ线性调节器
    • 上电/关断排序控制器
  • 电压监测器多路复用器
    • 扩展连接
    • 兼容面包板的连接头
    • Micro SD卡连接器
    • 电池连接器
    • Micro USB连接器
  • 集成外设
    • RGB指示LED
    • 6轴加速度计/陀螺仪
    • 双模蓝牙模块
    • 用户按钮
  • mbed® HDK调试接口
    • 拖放式编程
    • SWD调试器
    • 虚拟UART控制台

应用/用途

  • 健身监测器
  • 便携式医疗设备
  • 传感器集线器
  • 运动手表
  • 可穿戴医疗设备

描述

MAX32630FTHR Pegasus电路板为快速开发平台,设计用于帮助工程师快速实施采用MAX32630 ARM® Cortex®-M4F微控制器的电池优化方案。电路板也包括MAX14690可穿戴设备PMIC,以提供最优的电源转换和电池管理。电路板尺寸非常小,只有0.9in x 2.0in,双排连接头,兼容面包板和商用外设扩展板。此外,电路板上提供各种外设,包括双模式Bluetooth®模块、micro SD存储卡连接器、6轴加速度计/陀螺仪、RGB指示LED和按钮。这就为快速概念验证和早期软件开发提供了功率优化的灵活平台,加快上市时间。

登录:https://developer.mbed.org/platforms/MAX32630FTHR/,使用该电路板开始开发工作。

简化框图

MAX32630FTHR: Board MAX32630FTHR: Board Zoom icon

技术文档

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心