MAX32626-EVKIT

MAX32625和MAX32626评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX32625评估板(EV kit)为评估MAX32625/MAX32626微控制器的性能提供了便利的平台。评估板也提供了完整的功能系统,理想用于开发和调试应用。

关键特性

  • 提供Olimex ARM-USB-TINY-H JTAG调试器,通过标准20引脚ARM JTAG连接头连接,很容易装载和调试代码
  • 可选择的PMIC电源包括通过CN2连接的USB电源、通过J2连接器供电的外部电池,或者通过测试点TP12和TP13连接的台式电源。
  • 可选的板载外设(开关、LED、OLED显示、SPI闪存、Bluetooth® LE收发器)电源
  • 用于连接IC I/O引脚和模拟前端(AFE)输入信号的连接头
  • USB Micro-B连接至IC的USB设备控制器
  • USB Micro-B连接至USB-UART桥,可选择IC的内部UART 0和UART 1
  • MAX32625/MAX32626内部实时时钟(RTC)
  • 板载Bluetooth 4.0 BLE收发器,带芯片天线
  • 通用按键开关和指示LED (全部连接至GPIO),用于用户I/O
  • 原型配置(0.1in网格),含用于用户电路的集成电源

应用

  • 健身监测器
  • 便携式医疗设备
  • 传感器集线器
  • 运动手表
  • 可穿戴医疗设备
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
MAX32670
高可靠性、超低功耗微控制器,采用Arm Cortex M4 FPU处理器,适用于工业和IoT

  • 高成效微控制器,适用于低功耗、高可靠性设备
  • 灵活的时钟方案
  • 电源管理最大程度延长电池应用的工作时间

MAX32671
高可靠性、超低功耗微控制器,采用Arm Cortex M4 FPU处理器,适用于工业和IoT

  • 高成效微控制器,适用于低功耗、高可靠性设备
  • 灵活的时钟方案
  • 电源管理最大程度延长电池应用的工作时间