MAX32625NEXPAQ

MAX32625开发板,支持Nexpaq系统


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX32625NEXPAQ为快速开发平台,设计用于加快实施采用MAX32625 ARM® Cortex®-M4F微控制器的nexpaq模块。开发平台包含连接nexpaq系统所需的全部组件,能够方便地访问微控制器内部的主要外设。这就为快速概念验证和早期软件开发提供了可扩展平台,加快上市时间。

nexpaq平台提供将硬件连接到手机的最简单方法。平台采用Web标准,支持丰富的用户体验,本质上是跨平台的。

关键特性

  • MAX32625微控制器
    • ARM Cortex-M4F
    • 512KB闪存,160KB SRAM
    • FS-USB、UART、SPI、I2C、1-Wire®
  • 兼容nexpaq
    • nexpaq模块规格
    • nexpaq接口连接器
  • 扩展连接
    • 电源:GND、3.3V、5V、电池
    • 串行I/O:I2C、SPI、UART、1-Wire
    • 模拟输入
    • PWM输出
    • RGB指示LED
    • bed® HDK DAPLink连接器
    • 拖放式编程
    • CMSIS-DAP调试器
    • 虚拟UART控制台

应用

  • 健身监测器
  • 便携式医疗设备
  • 传感器集线器
  • 运动手表
  • 可穿戴医疗设备
申请可靠性报告: MAX32625NEXPAQ 
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
MAX32670
高可靠性、超低功耗微控制器,采用Arm Cortex M4 FPU处理器,适用于工业和IoT

  • 高成效微控制器,适用于低功耗、高可靠性设备
  • 灵活的时钟方案
  • 电源管理最大程度延长电池应用的工作时间

MAX32671
高可靠性、超低功耗微控制器,采用Arm Cortex M4 FPU处理器,适用于工业和IoT

  • 高成效微控制器,适用于低功耗、高可靠性设备
  • 灵活的时钟方案
  • 电源管理最大程度延长电池应用的工作时间