支持MAX32625的MAX32625MBED ARM mbed开发平台
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- Arduino兼容连接头和mbed支持,便于快速搭建低功耗嵌入式系统原型
- MAX32625微控制器
- 96MHz ARM Cortex-M4控制器,带FPU
- 512KB闪存存储器
- 160KB SRAM
- 8KB指令缓存
- 全速USB 2.0
- 3个SPI主机,1个从机
- 2个I2C主机、1个从机
- 3个UART
- 1-Wire主机
- 40 GPIO
- 4路输入10位ADC
- 扩展连接
- Arduino兼容连接头
- MicroSD存储卡连接器
- Micro-USB连接器
- 原型区域
- 集成外设
- 4个用户指示LED
- 2个用户按钮
- 集成DAPLink可编程适配器
- 拖放式编程
- CMSIS-DAP SWD调试器
- USB虚拟UART
应用/用途
- 健身监测器
- 便携式医疗设备
- 传感器集线器
- 运动手表
- 可穿戴医疗设备
描述
MAX32625MBED提供便利的平台,用于评估MAX32625微控制器。MAX32625MBED也提供了完整的功能系统,理想用于开发和调试应用。
MAX32625MBED包括MAX32625 ARM® Cortex®-M4微控制器(带FPU)、便于访问高精度模拟前端(AFE)连接的原型区域、通过Arduino™兼容连接器访问的I/O、通过100mil x 100mil连接头访问的I/O、USB接口,以及其它通用I/O器件。
登录:https://developer.mbed.org/platforms/MAX32625MBED/,使用该电路板开始开发工作。
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。