MAX32621-EVKIT

MAX32620MAX32621评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX32620评估板(EV kit)为评估MAX32620/MAX32621微控制器的能力提供便利的平台。评估板也提供了完整的功能系统,理想用于开发和调试应用。评估板支持MAX32620和MAX32621 (使能TPU)。

关键特性

  • 使用提供的Olimex ARM-USB-TINY-H JTAG调试器,通过标准20引脚ARM JTAG连接头连接,很容易评估装载和调试代码。
  • PMIC电源可选择USB电源(通过CN2)、外部电池(通过J2连接器)或台式电源(通过测试点TP12和TP13)。
  • 可选择板载外设(开关、LED、OLED显示屏、Bluetooth® LE收发器)电源
  • 用于连接MAX32620/21 I/O引脚和模拟前端(AFE)输入信号的连接头
  • 通过Micro-USB Type-B接口连接至MAX32620/21 USB设备控制器
  • 通过Micro-USB Type-B接口连接至USB-UART桥,可选择MAX32620/21内部UART 0和UART 1
  • MAX32620/21内部实时时钟(RTC)
  • 板载蓝牙4.0 BLE收发器,带芯片天线
  • 用于用户I/O的通用按钮开关和LED指示灯(全部连接至GPIO)
  • 原型阵列(0.1in网格),集成用户电路电源轨

应用

  • 健身监测器
  • 便携式医疗设备
  • 传感器集线器
  • 运动手表
  • 可穿戴医疗设备
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX32520
ChipDNA Secure Arm Cortex M4 Microcontroller

    High-Efficiency Microcontroller for Secure Element IoT
  • Secure Element
  • Power Management Maximizes Operating Time for Battery Applications
  • Multiple Peripherals for System Control

MAX32570
Low-Power Arm Cortex-M4 Microcontroller with Contactless Radio for Secure Applications

  • High-Efficiency Microcontroller for Secure Battery-Powered Applications
  • Scalable Cached External Memory Interfaces
  • Security Features Facilitates System-Level Protection