MAX32620-EVKIT

MAX32620MAX32621评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX32620评估板(EV kit)为评估MAX32620/MAX32621微控制器的能力提供便利的平台。评估板也提供了完整的功能系统,理想用于开发和调试应用。评估板支持MAX32620和MAX32621 (使能TPU)。

关键特性

  • 使用提供的Olimex ARM-USB-TINY-H JTAG调试器,通过标准20引脚ARM JTAG连接头连接,很容易评估装载和调试代码。
  • PMIC电源可选择USB电源(通过CN2)、外部电池(通过J2连接器)或台式电源(通过测试点TP12和TP13)。
  • 可选择板载外设(开关、LED、OLED显示屏、Bluetooth® LE收发器)电源
  • 用于连接MAX32620/21 I/O引脚和模拟前端(AFE)输入信号的连接头
  • 通过Micro-USB Type-B接口连接至MAX32620/21 USB设备控制器
  • 通过Micro-USB Type-B接口连接至USB-UART桥,可选择MAX32620/21内部UART 0和UART 1
  • MAX32620/21内部实时时钟(RTC)
  • 板载蓝牙4.0 BLE收发器,带芯片天线
  • 用于用户I/O的通用按钮开关和LED指示灯(全部连接至GPIO)
  • 原型阵列(0.1in网格),集成用户电路电源轨

应用

  • 健身监测器
  • 便携式医疗设备
  • 传感器集线器
  • 运动手表
  • 可穿戴医疗设备
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
MAX32670
High Reliability, Ultra-Low Power Microcontroller Powered by Arm Cortex M4 Processor with FPU for Industrial and IoT

  • High-Efficiency Microcontroller for Low Power, High Reliability Devices
  • Flexible Clocking Schemes
  • Power Management Maximizes Uptime for Battery Applications