回到顶部

支持MAX32600的ARM mbed开发平台

超低功耗ARM Cortex-M3,带有高级模拟前端,Arduino架构

产品详情

主要特征

简化框图

技术文档

数据资料 支持MAX32600的ARM mbed开发平台 Oct 07, 2015
用户指南 MAX32600 User's Guide

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 板载ARM® mbed™硬件开发套件(HDK)接口,可快速连接至Toolchains
  • Arduino兼容连接器,便于连接已有组件板
  • 原型区域允许靠近高精度AFE I/O构建用户电路
  • 通用按钮开关和LED允许板载触觉和视觉交互
  • 2 x 6连接头上的串行外设接口(SPI)和内部IC总线(I2C)方便连接至已有评估模块
  • USB Micro-B连接至MAX32600 USB设备控制器,提供12Mbps用户数据通道

应用/用途

描述

MAX32600MBED提供一个便利的平台,用于评估MAX32600微控制器。MAX32600MBED同样提供了一个完整的、实用的系统,适用于开发和调试应用。

MAX32600MBED包括一个MAX32600 Cortex®-M3微控制器、便于访问高精度模拟前端(AFE)连接的原型区域、通过Arduino兼容连接器访问的I/O、通过100mil x 100mil连接 头访问的I/O、USB接口,以及其它通用I/O器件。

关于开发的入门信息,请访问网站mbed.org上的MAX32600MBED平台页面

简化框图

MAX32600MBED Board MAX32600MBED Board Zoom icon

技术文档

数据资料 支持MAX32600的ARM mbed开发平台 Oct 07, 2015
用户指南 MAX32600 User's Guide

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心