MAX32600-KIT

MAX32600评估板

极低功耗ARM Cortex-M3,带有健康传感器模拟前端和先进安全硬件配套


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX32600评估板(EV kit)为评估MAX32600健康测量微控制器的能力提供了便利的平台。评估板也提供了完整的功能系统,理想用于开发和调试应用。

评估板包括MAX32600电路、多种功率选项、用于连接处理器I/O端口引脚和模拟前端器件的连接头、8位LCD显示屏、USB接口、UART接口、低功耗Bluetooth收发器,以及其它通用IO器件。

MAX32600-KIT Contents MAX32600-KIT Contents 放大+

关键特性

  • 使用提供的JTAG适配器方便地装载和调试代码
  • 可选电源,包括USB、纽扣电池、两节AAA电池或台式电源
  • 用于连接MAX32600 I/O引脚和模拟前端(AFE)输入及输出信号的连接头
  • 板载8位字符型LCD显示屏

应用

  • 血糖仪
  • 皮电反应测量
  • 脉搏血氧测量
  • 可穿戴医疗设备

技术资料

用户指南 6045 MAX32600 User's Guide
申请可靠性报告: MAX32600-KIT 
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
MAX32670
高可靠性、超低功耗微控制器,采用Arm Cortex M4 FPU处理器,适用于工业和IoT

  • 高成效微控制器,适用于低功耗、高可靠性设备
  • 灵活的时钟方案
  • 电源管理最大程度延长电池应用的工作时间

MAX32671
高可靠性、超低功耗微控制器,采用Arm Cortex M4 FPU处理器,适用于工业和IoT

  • 高成效微控制器,适用于低功耗、高可靠性设备
  • 灵活的时钟方案
  • 电源管理最大程度延长电池应用的工作时间

类型 编号 标题
用户指南 6045 MAX32600 User's Guide