MAX32591-EVK

Evaluation Kit for the MAX32591 and MAX32592


点击查看特定型号的库存状况。

说明

The MAX32591 evaluation kit (EV kit) provides a complete hardware platform for developing point of sales (POS) applications using the Arm®-based MAX32591 secure processor.

关键特性

  • 384MHz Arm926EJ-S™ Processor Core
  • 2GB NAND Flash Memory
  • 16MB NOR Flash Memory
  • 128MB LPDDR
  • Two RS232 Interfaces (UART0 and UART1)
  • JTAG Interface
  • Security Self-Destruct Jumpers
  • 24MHz Crystal for Main Oscillator
  • 32.768kHz Real-Time Clock (RTC)
  • 480 x 272 24-Bit Color TFT Display with Touchscreen
  • Embedded 2.0 USB Host and Device
  • Smart Card and SAM Card Interfaces
  • Embedded 10/100 Ethernet Controller
  • Embedded SD Card Interface
  • 4 x 4 Secure Keypad
  • Audio 3.5mm Stereo Jack
  • Buzzer

应用

  • ATM键盘
  • 电子商务
  • EMV读卡器
  • PCI终端
  • 密码键盘
申请可靠性报告: MAX32591-EVK 
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料