回到顶部
除硬件加密外,MAX32590还提供真正的随机数发生器、电池备份RTC、非易失SRAM以及实时环境监测和篡改侦测电路,为系统级设计提供便利条件。
MAX32590微控制器包含多个通信接口,一个USB主机控制器和一个USB设备控制器以及相应的USB收发器,两个智能卡控制器、五个SPI接口、三个UART和SD/SDHC/SDIO控制器、内置FIFO的以太网10/100 MAC,并提供了一路I²C总线接口。三个片上定时器还支持PWM输出,直接控制外部器件。集成密码键盘和热敏打印机接口为移动POS终端提供完备方案。此外,三路10位ADC可用于支持打印机或通用功能。
除硬件加密外,MAX32590还提供真正的随机数发生器、电池备份RTC、非易失SRAM以及实时环境监测和篡改侦测电路,为系统级设计提供便利条件。
MAX32590微控制器包含多个通信接口,一个USB主机控制器和一个USB设备控制器以及相应的USB收发器,两个智能卡控制器、五个SPI接口、三个UART和SD/SDHC/SDIO控制器、内置FIFO的以太网10/100 MAC,并提供了一路I²C总线接口。三个片上定时器还支持PWM输出,直接控制外部器件。集成密码键盘和热敏打印机接口为移动POS终端提供完备方案。此外,三路10位ADC可用于支持打印机或通用功能。
产品详情
DeepCover®嵌入式安全处理器方案为敏感数据提供多重保护,采用先进的物理安全机制提供最可靠的加密存储。
DeepCover安全处理器(MAX32590)提供安全、高成效、可协同操作的解决方案,用于构建新一代信任设备,例如:便携式多媒体EFT-POS终端。MAX32590集成了存储器管理单元(MMU)、32KB指令高速缓存器、16KB数据高速缓存、4KB指令TCM、4KB数据TCM、384KB系统SRAM、2KB一次性编程(OTP)存储器、128KB装载ROM、24KB电池备份SRAM。MAX32590能够充分利用器件带宽,支持100Mbps以太网、大型彩色LCD显示器、吉比特海量存储器等设备的高速通信。除硬件加密外,MAX32590还提供真正的随机数发生器、电池备份RTC、非易失SRAM以及实时环境监测和篡改侦测电路,为系统级设计提供便利条件。
MAX32590微控制器包含多个通信接口,一个USB主机控制器和一个USB设备控制器以及相应的USB收发器,两个智能卡控制器、五个SPI接口、三个UART和SD/SDHC/SDIO控制器、内置FIFO的以太网10/100 MAC,并提供了一路I²C总线接口。三个片上定时器还支持PWM输出,直接控制外部器件。集成密码键盘和热敏打印机接口为移动POS终端提供完备方案。此外,三路10位ADC可用于支持打印机或通用功能。
主要特征
- ARM926EJ-S™处理器核,带有16KB数据高速缓存器、32KB指令高速缓存器
- 通过PLL提供384MHz处理器核工作频率
- 192MHz多层AHB总线阵列
- 安全特性
- 带有公钥认证的安全装载器
- AES、DES和SHA硬件加速器
- 模运算硬件加速器(MAA)支持RSA、DSA和ECDSA
- 密码键盘控制器
- 真随机数硬件发生器
- 带有动态故障检测的芯片防护罩
- 6对外部篡改检测传感器具有独立的随机动态模板
- 256位单稳态非易失AES密钥存储
- 温度和电压篡改侦测
- 外部存储器实时加密与完整性检验
- 实时时钟
- 存储器
- 384KB系统SRAM
- 4KB指令TCM、4KB数据TCM
- 24 KB AES用户加密NV SRAM
- 双通道外部存储器控制器(LPDDR400、SDRAM、SRAM、NOR Flash、NAND Flash)
- 2KB用户可编程OTP
- NAND闪存控制器,带硬件ECC
- I/O和外设
- USB 2.0主/从设备,内置收发器
- 三路UART口/一路I²C接口
- 五路SPI接口,带I²S功能
- 两路ISO 7816智能卡接口
- SD/SDHC/SDIO接口
- 10/100Mbps以太网MAC控制器
- 热敏打印机接口
- 三路定时器,提供PWM输出
- 多达160个通用I/O引脚
- 三路10位ADC
- LCD控制器支持STN和TFT显示器
- LCD控制器
- 16路DMA控制器
- 高级中断控制器
- 电源管理
- 灵活的时钟预置
- 时钟门控功能
- 低电流电池备份选项
- 可配置的低功耗模式
应用/用途
- ATM键盘
- 授权认证
- 电子商务
- EMV读卡器
- 计次计时付费(PPP)
- PCI终端
- 密码键盘
- 安全门禁控制
- 安全数据存储
- null
Parametric specs for Microcontrollers
MCU Core | ARM926EJ-S |
Core Clock Speed (MHz) (max) | 384 |
Data Processing | 32-bit |
Internal SRAM (KBytes) | 384 |
Package/Pins | CSBGA-CU/324 |
查看更多
技术文档
单击下面的标题以查看详情页面
参量
Parametric specs for Microcontrollers
MCU Core | ARM926EJ-S |
Core Clock Speed (MHz) (max) | 384 |
Data Processing | 32-bit |
Internal SRAM (KBytes) | 384 |
Package/Pins | CSBGA-CU/324 |
主要特征
- ARM926EJ-S™处理器核,带有16KB数据高速缓存器、32KB指令高速缓存器
- 通过PLL提供384MHz处理器核工作频率
- 192MHz多层AHB总线阵列
- 安全特性
- 带有公钥认证的安全装载器
- AES、DES和SHA硬件加速器
- 模运算硬件加速器(MAA)支持RSA、DSA和ECDSA
- 密码键盘控制器
- 真随机数硬件发生器
- 带有动态故障检测的芯片防护罩
- 6对外部篡改检测传感器具有独立的随机动态模板
- 256位单稳态非易失AES密钥存储
- 温度和电压篡改侦测
- 外部存储器实时加密与完整性检验
- 实时时钟
- 存储器
- 384KB系统SRAM
- 4KB指令TCM、4KB数据TCM
- 24 KB AES用户加密NV SRAM
- 双通道外部存储器控制器(LPDDR400、SDRAM、SRAM、NOR Flash、NAND Flash)
- 2KB用户可编程OTP
- NAND闪存控制器,带硬件ECC
- I/O和外设
- USB 2.0主/从设备,内置收发器
- 三路UART口/一路I²C接口
- 五路SPI接口,带I²S功能
- 两路ISO 7816智能卡接口
- SD/SDHC/SDIO接口
- 10/100Mbps以太网MAC控制器
- 热敏打印机接口
- 三路定时器,提供PWM输出
- 多达160个通用I/O引脚
- 三路10位ADC
- LCD控制器支持STN和TFT显示器
- LCD控制器
- 16路DMA控制器
- 高级中断控制器
- 电源管理
- 灵活的时钟预置
- 时钟门控功能
- 低电流电池备份选项
- 可配置的低功耗模式
应用/用途
- ATM键盘
- 授权认证
- 电子商务
- EMV读卡器
- 计次计时付费(PPP)
- PCI终端
- 密码键盘
- 安全门禁控制
- 安全数据存储
- null
描述
DeepCover®嵌入式安全处理器方案为敏感数据提供多重保护,采用先进的物理安全机制提供最可靠的加密存储。
DeepCover安全处理器(MAX32590)提供安全、高成效、可协同操作的解决方案,用于构建新一代信任设备,例如:便携式多媒体EFT-POS终端。MAX32590集成了存储器管理单元(MMU)、32KB指令高速缓存器、16KB数据高速缓存、4KB指令TCM、4KB数据TCM、384KB系统SRAM、2KB一次性编程(OTP)存储器、128KB装载ROM、24KB电池备份SRAM。MAX32590能够充分利用器件带宽,支持100Mbps以太网、大型彩色LCD显示器、吉比特海量存储器等设备的高速通信。除硬件加密外,MAX32590还提供真正的随机数发生器、电池备份RTC、非易失SRAM以及实时环境监测和篡改侦测电路,为系统级设计提供便利条件。
MAX32590微控制器包含多个通信接口,一个USB主机控制器和一个USB设备控制器以及相应的USB收发器,两个智能卡控制器、五个SPI接口、三个UART和SD/SDHC/SDIO控制器、内置FIFO的以太网10/100 MAC,并提供了一路I²C总线接口。三个片上定时器还支持PWM输出,直接控制外部器件。集成密码键盘和热敏打印机接口为移动POS终端提供完备方案。此外,三路10位ADC可用于支持打印机或通用功能。