MAX32590

DeepCover安全微处理器,集成ARM926EJ-S处理器核

高性能、单芯片安全微控制器带有加密的外部总线及先进的物理安全机制


点击查看特定型号的库存状况。

说明

DeepCover®嵌入式安全处理器方案为敏感数据提供多重保护,采用先进的物理安全机制提供最可靠的加密存储。

DeepCover安全处理器(MAX32590)提供安全、高成效、可协同操作的解决方案,用于构建新一代信任设备,例如:便携式多媒体EFT-POS终端。MAX32590集成了存储器管理单元(MMU)、32KB指令高速缓存器、16KB数据高速缓存、4KB指令TCM、4KB数据TCM、384KB系统SRAM、2KB一次性编程(OTP)存储器、128KB装载ROM、24KB电池备份SRAM。MAX32590能够充分利用器件带宽,支持100Mbps以太网、大型彩色LCD显示器、吉比特海量存储器等设备的高速通信。

除硬件加密外,MAX32590还提供真正的随机数发生器、电池备份RTC、非易失SRAM以及实时环境监测和篡改侦测电路,为系统级设计提供便利条件。

MAX32590微控制器包含多个通信接口,一个USB主机控制器和一个USB设备控制器以及相应的USB收发器,两个智能卡控制器、五个SPI接口、三个UART和SD/SDHC/SDIO控制器、内置FIFO的以太网10/100 MAC,并提供了一路I²C总线接口。三个片上定时器还支持PWM输出,直接控制外部器件。集成密码键盘和热敏打印机接口为移动POS终端提供完备方案。此外,三路10位ADC可用于支持打印机或通用功能。
MAX32590: Functional Diagram MAX32590: Functional Diagram 放大+

关键特性

  • ARM926EJ-S™处理器核,带有16KB数据高速缓存器、32KB指令高速缓存器
  • 通过PLL提供384MHz处理器核工作频率
  • 192MHz多层AHB总线阵列
  • 安全特性
    • 带有公钥认证的安全装载器
    • AES、DES和SHA硬件加速器
    • 模运算硬件加速器(MAA)支持RSA、DSA和ECDSA
    • 密码键盘控制器
    • 真随机数硬件发生器
    • 带有动态故障检测的芯片防护罩
    • 6对外部篡改检测传感器具有独立的随机动态模板
    • 256位单稳态非易失AES密钥存储
    • 温度和电压篡改侦测
    • 外部存储器实时加密与完整性检验
    • 实时时钟
  • 存储器
    • 384KB系统SRAM
    • 4KB指令TCM、4KB数据TCM
    • 24 KB AES用户加密NV SRAM
    • 双通道外部存储器控制器(LPDDR400、SDRAM、SRAM、NOR Flash、NAND Flash)
    • 2KB用户可编程OTP
    • NAND闪存控制器,带硬件ECC
  • I/O和外设
    • USB 2.0主/从设备,内置收发器
    • 三路UART口/一路I²C接口
    • 五路SPI接口,带I²S功能
    • 两路ISO 7816智能卡接口
    • SD/SDHC/SDIO接口
    • 10/100Mbps以太网MAC控制器
    • 热敏打印机接口
    • 三路定时器,提供PWM输出
    • 多达160个通用I/O引脚
    • 三路10位ADC
    • LCD控制器支持STN和TFT显示器
    • LCD控制器
    • 16路DMA控制器
    • 高级中断控制器
  • 电源管理
    • 灵活的时钟预置
    • 时钟门控功能
    • 低电流电池备份选项
    • 可配置的低功耗模式

应用

  • ATM键盘
  • 授权认证
  • 电子商务
  • EMV读卡器
  • 计次计时付费(PPP)
  • PCI终端
  • 密码键盘
  • 安全门禁控制
  • 安全数据存储
  • null

请查看具体的参数规格 Microcontrollers (55)


Part NumberMCU CoreCore Clock Speed
(MHz)
Data ProcessingInternal SRAM
(KBytes)
USARTsSPI BusI2C BusUSBGPIO PinsPWMTimer FeaturesPackage/Pins
maxmax
MAX32590 ARM926EJ-S38432-bit384351 Master/Slave
1 x 2.0 FS Device
1 x 2.0 FS Host
1603
RTC
Watchdog
CSBGA/324
CSBGA-CU/324

Pricing Notes:
价格仅供参考,用于同类产品的比较。所提供报价为美元,需要依汇率折合成人民币。该价格将因当地关税、税率和汇率而异。有关特定订购量和指定版本的报价和供货问题,请参考:价格与供货网站或与指定代理商联系。
产品可靠性报告: MAX32590.pdf 
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX32670
High Reliability, Ultra-Low Power Microcontroller Powered by Arm Cortex M4 Processor with FPU for Industrial and IoT

  • High-Efficiency Microcontroller for Low Power, High Reliability Devices
  • Flexible Clocking Schemes
  • Power Management Maximizes Uptime for Battery Applications


软件