MAX32566-KIT

MAX32566 评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX32566估板提供评估DeepCover®安全微控制器(MAX32566)的平台。器件集成ARM® Cortex® -M4核心,提供嵌入式安全方案,采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。

关键特性

  • 独立可插入电路板,包含嵌入式近场天线
    • 连接至MAX32566 ISO 14443 Type A/B和EMV兼容非接触式读卡器
    • 内置天线调谐和匹配电路
  • 320 × 240彩色TFT电阻式触摸屏,带有SPI接口
  • 集成四通道、9位、4MS/s SAR ADC
  • 双智能卡读卡器,一个为全功能、一个为SIM/SAM
  • USB 2.0 Micro B接口
  • 双USB 2.0 Micro B至串行UART转换器
  • 4 × 4密码键盘
  • 128MB XIP串行闪存
  • 全部GPIO和模拟I/O均可通过0.1in连接头访问
  • 连接头上具有自毁输入,用于连接外部触发电路
  • ARM JTAG连接头

应用

  • 非接触式支付
  • 电子商务
  • 健身可穿戴设备
  • IoT
  • PCI终端
  • 密码键盘
  • 安全门禁控制
  • 安全支付

质量和环境数据

申请可靠性报告: MAX32566-KIT 
无铅封装的锡(Sn)晶须报告

工具和模型

  • MAX32566-KIT-GERBER.ZIP
  • 型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

    备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

    质量管理体系 >
    环境管理体系 >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    相关资料


    MAX32520
    ChipDNA Secure Arm Cortex M4 Microcontroller

      High-Efficiency Microcontroller for Secure Element IoT
    • Secure Element
    • Power Management Maximizes Operating Time for Battery Applications
    • Multiple Peripherals for System Control

    MAX32570
    Low-Power Arm Cortex-M4 Microcontroller with Contactless Radio for Secure Applications

    • High-Efficiency Microcontroller for Secure Battery-Powered Applications
    • Scalable Cached External Memory Interfaces
    • Security Features Facilitates System-Level Protection