回到顶部

MAX32558 评估板

DeepCover安全Cortex-M3闪存微控制器MAX32558评估板

产品详情

主要特征

应用/用途

技术文档

数据资料 MAX32558 评估板 Jun 29, 2018

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 128 x 32图形OLED单色显示屏
  • 集成单通道10位ADC
  • 全尺寸智能卡读卡器
  • USB 2.0 Micro B接口
  • USB 2.0 Micro B至串行UART转换器
  • 512KB嵌入式闪存
  • 全部GPIO和模拟I/O均可通过0.1in接头访问
  • 接头带有自毁输入,用于连接外部触发电路
  • Arm JTAG接头
  • 3轨磁条读卡器
  • 用户输入按钮开关、3x4键盘阵列和LED指示灯(连接至GPIO)

应用/用途

  • ATM键盘
  • EMV读卡器
  • HSM
  • 工业模块
  • PCI移动支付终端(mPOS)
  • 独立智能卡读卡器

描述

MAX32558评估板提供DeepCover®安全微控制器(MAX32558)的评估平台。器件集成Arm®Cortex®-M3核,提供嵌入式安全方案,采用多重高级物理安全机制有效保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储保护。

技术文档

数据资料 MAX32558 评估板 Jun 29, 2018

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心