回到顶部

DeepCover安全Cortex-M3闪存微控制器MAX32555评估板

产品详情

主要特征

应用/用途

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 使用提供的JTAG适配器方便地装载和调试代码
  • JTAG接口提供在应用调试特性
    • 单步执行跟踪
    • 按照代码地址、数据存储器地址或寄存器地址设置断点
    • 查看和编辑数据存储器或寄存器内容
  • 板载3.3V和5.25V电压调节器
  • 打开/关断开关
  • 两个智能卡插槽(一个全尺寸插槽、一个SIM卡插槽),用于开发IC卡应用原型
  • 所有GPIO端口均可通过0.1in连接头访问
  • 3轨迹磁条读卡器
  • 含带电平转换的RS-232收发器(MAX3232),用于串口
  • 用户输入按钮开关、4x4键盘阵列和LED指示灯(连接至GPIO)
  • 连接头上具有自毁输入,用于连接外部触发电路
  • 板载电池,用于存储器备份和实时时钟操作
  • Micro-USB B型连接器

应用/用途

  • ATM键盘
  • EMV读卡器
  • PCI移动支付终端(mPOS)

描述

DeepCover®安全Cortex®-M3闪存微控制器评估板(EV Kit)提供经过验证的平台,便于评估MAX32555高安全性微控制器的能力。评估板包括MAX32555评估电路板、示例软件、文件资料,以及SEGGER J-Link LTE JTAG。评估板包括SIM和SAM智能卡插槽、3轨迹磁条读卡器(MCR)、OLED单色显示屏、引脚连接头(用于连接处理器的I/O端口引脚)、按钮键盘阵列、两个DB9雌头串行连接器,以及一个Micro-USB B型连接器。评估板提供完备的功能系统,理想用于开发和调试应用以及评估MAX32555微控制器的能力。

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心