回到顶部

产品详情

主要特征

应用/用途

技术文档

数据资料 MAX32510评估板 Apr 17, 2018

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 128 x 32图形OLED单色显示屏
  • 集成四通道、10位ADC
  • 单个全尺寸智能卡读卡器
  • USB 2.0 Micro B接口
  • USB 2.0 Micro B至串行UART转换器
  • 512KB嵌入式闪存
  • 全部GPIO和模拟I/O均可通过0.1in连接头访问
  • 连接头上具有自毁输入,用于连接外部触发电路
  • Arm JTAG连接头

应用/用途

  • 网关和路由器
  • 物联网(IoT)安全
  • 机顶盒

描述

MAX32510评估板提供评估DeepCover®安全微控制器(MAX32510)的平台。器件集成Arm® Cortex®-M3核心,提供嵌入式安全方案,采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。

技术文档

数据资料 MAX32510评估板 Apr 17, 2018

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心