MAX28200WEVKIT

MAX28200 评估套件


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX28200评估套件(EV kit)是一套开发平台,以微小、容易使用的电路板提供对MAX28200全部特性的访问。通过JTAG或I2C接口访问基于ROM的引导装载程序。提供连接器用于主机总线适配器、DS9481P编程工具和JTAG。电路板可由USB、主机总线适配器、JTAG或DS9481P编程工具供电。该电路板以非常小的空间提供强大的处理子系统,很容易集成到各种应用之中。

MAX28200WEVKIT: Board Photo MAX28200WEVKIT: Board Photo 放大+

关键特性

  • MAX28200微控制器
    • MAXQ20 16位核
    • 16KB闪存
    • 2KB SRAM
    • PWM/定时器
    • 2通道、10位ADC
    • I2C
    • 硬件SHA-3引擎
    • 比较器
  • 集成外设
    • 状态LED
    • 温度传感器
    • 电位器

应用

  • 消费类电子
  • 智能电话

工具和模型

  • MAX28200WEVKIT Gerber File
  • 型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

    备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

    质量管理体系 >
    环境管理体系 >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    相关资料


    MAX32655
    Low-Power, Arm Cortex-M4 Processor with FPU-Based Microcontroller and Bluetooth 5.2

    • Ultra-Low-Power Wireless Microcontroller
    • Bluetooth 5.2 LE Radio
    • Power Management Maximizes Battery Life

    MAX78000
    Ultra-Low-Power Arm Cortex-M4 Processor with FPU-Based Microcontroller with Convolutional Neural Network Accelerator

    • Dual-Core Ultra-Low-Power Microcontroller
    • Neural Network Accelerator
    • Power Management Maximizes Operating Time for Battery Applications

    MAX32670
    高可靠性、超低功耗微控制器,采用Arm Cortex M4 FPU处理器,适用于工业和IoT

    • 高成效微控制器,适用于低功耗、高可靠性设备
    • 灵活的时钟方案
    • 电源管理最大程度延长电池应用的工作时间

    MAX32671
    高可靠性、超低功耗微控制器,采用Arm Cortex M4 FPU处理器,适用于工业和IoT

    • 高成效微控制器,适用于低功耗、高可靠性设备
    • 灵活的时钟方案
    • 电源管理最大程度延长电池应用的工作时间