DSTINIM400

网络微控制器评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

DSTINIm400#是完全安装并经过测试的电路板,用于评估DS80C400网络微控制器。DSTINIm400#除了含有DS80C400之外,还包括实时时钟,1MB闪存、1MB静态RAM,并支持外部以太网PHY,实现与各种网络的连接。电路板设计为一个模块,可插入144引脚SODIMM连接器。评估器件性能时,将DSTINIm400#插入DSTINIs400插座板。两块电路板配合使用,可以通过以太网评估DS80C400的全部性能。

关键特性

  • 利用有效的硬件设计构建MxTNI™运行环境主机(通过DSTINIs400连接)
  • 工业标准MII接口用于连接10/100 Base-T、光纤、HomePNA等网络
  • 三个硬件串口
  • 内置1-Wire®网络主机
  • CAN 2.0B端口
  • 实时时钟用于定时采样
  • 1MB闪存ROM用于存储应用数据
  • 1MB NV SRAM用于数据存储
  • 3.3V单电源供电
  • 经过完全安装和测试
申请可靠性报告: DSTINIm400 
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
MAX32655
Low-Power, Arm Cortex-M4 Processor with FPU-Based Microcontroller and Bluetooth 5.2

  • Ultra-Low-Power Wireless Microcontroller
  • Bluetooth 5.2 LE Radio
  • Power Management Maximizes Battery Life

MAX78000
Ultra-Low-Power Arm Cortex-M4 Processor with FPU-Based Microcontroller with Convolutional Neural Network Accelerator

  • Dual-Core Ultra-Low-Power Microcontroller
  • Neural Network Accelerator
  • Power Management Maximizes Operating Time for Battery Applications

MAX32670
高可靠性、超低功耗微控制器,采用Arm Cortex M4 FPU处理器,适用于工业和IoT

  • 高成效微控制器,适用于低功耗、高可靠性设备
  • 灵活的时钟方案
  • 电源管理最大程度延长电池应用的工作时间

MAX32671
高可靠性、超低功耗微控制器,采用Arm Cortex M4 FPU处理器,适用于工业和IoT

  • 高成效微控制器,适用于低功耗、高可靠性设备
  • 灵活的时钟方案
  • 电源管理最大程度延长电池应用的工作时间