DSTINIS400

DSTINIs400/DSTINIx-00x插座板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MxTNI™插座板是母板,为运行相应的MxTNI评估模块而设计。它由两块电路板组成,可用于评估目标微控制器的全部特性。如需评估DS80C400,请定购DS80C400-KIT。如需评估DS80C410或DS80C411,则请同时订购DSTINIm410#和DSTINIs400#,并结合使用。DSTINIm410#用于评估DS80C410和DS80C411。

虽然不同类型的板子支持不同的评估模块,但DSTINIs400#最为通用,它包括一个144引脚的SODIMM连接器,提供1-Wire®接口、CAN 2.0B、串口和10/100以太网PHY,用于将TINIm400#或DSTINIm410#连接到物理世界。

DSTINIm400#以及DSTINIm410#被设计成一个模块,可以插入DSTINIs400#上的144引脚SODIMM连接器上。所有电路板是经过完全安装,配合使用时可以构成完备的网络微控制器评估系统。DSTINIm400#和DSTINIm410#模块分别包括DS80C400和DS80C410网络微控制器,实时时钟,1MB闪存,1MB静态RAM,并且支持一个外部以太网PHY,用于连接各种网络。

关键特性

  • 在经过验证的硬件平台上运行MxTNI运行环境(配合DSTINIm400)
  • 10/100 Base-T以太网端口
  • 两个串行接口
  • 两个1-Wire网络端口
  • CAN 2.0B端口
  • 工作于5.0V单电源(DSTINIm400)
  • 已经完全安装和检验的设计
申请可靠性报告: DSTINIS400 
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
MAX32655
Low-Power, Arm Cortex-M4 Processor with FPU-Based Microcontroller and Bluetooth 5.2

  • Ultra-Low-Power Wireless Microcontroller
  • Bluetooth 5.2 LE Radio
  • Power Management Maximizes Battery Life

MAX78000
Ultra-Low-Power Arm Cortex-M4 Processor with FPU-Based Microcontroller with Convolutional Neural Network Accelerator

  • Dual-Core Ultra-Low-Power Microcontroller
  • Neural Network Accelerator
  • Power Management Maximizes Operating Time for Battery Applications

MAX32670
高可靠性、超低功耗微控制器,采用Arm Cortex M4 FPU处理器,适用于工业和IoT

  • 高成效微控制器,适用于低功耗、高可靠性设备
  • 灵活的时钟方案
  • 电源管理最大程度延长电池应用的工作时间

MAX32671
高可靠性、超低功耗微控制器,采用Arm Cortex M4 FPU处理器,适用于工业和IoT

  • 高成效微控制器,适用于低功耗、高可靠性设备
  • 灵活的时钟方案
  • 电源管理最大程度延长电池应用的工作时间