DS80C400-KIT

DS80C400评估板

方便评估DS80C400网络微控制器


点击查看特定型号的库存状况。

说明

DS80C400评估板(EV kit)是经过验证的平台,可以方便地评估DS80C400网络微控制器的性能。该评估板包括DSTINIm400评估模块,该模块是基于DS80C400网络微控制器的参考设计,功能完整并经过测试。此外,该评估板还包括DSTINIs400插座板,作为母板和DSTINIm400评估模块配合使用。

评估板套件
  • DSTINIm400*参考电路板
  • DSTINIs400*插座板
  • DS80C400软件光盘
  • 快速入门指南
  • 9芯串行电缆
  • 以太网电缆

*DS80C400-KIT#为RoHS兼容版本。

关键特性

  • 在经过验证的硬件设计(DSTINIm400)上运行MxTNI™运行环境
  • 10/100以太网接口直接与标准网络连接
  • 三个硬件串行端口
  • 一个TTL电平连接器
  • 两个RS-232电平连接器
  • 内置1-Wire®网络主机
  • 硬件CAN 2.0B端口
  • 软件支持I²C和SPI端口
  • 实时时钟(RTC)用于记录关键事务的时间/日期
  • 1MB闪存ROM用于程序存储
  • 1MB NV SRAM用于数据存储
  • 5V电源(中心为正极)

应用

  • 模拟调制解调器
  • 自动抄表/900MHz-ISM
  • 自动取款机
  • 数据转换器(串口至以太网、CAN至以太网)
  • 环境监视
  • 家庭/办公自动化
  • 工业控制与自动化
  • 网络传感器
  • 便携式终端销售机设备
  • 远端数据收集设备
  • 安全系统
  • 交易/支付终端
  • 自动售货
申请可靠性报告: DS80C400-KIT 
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX32655
Low-Power, Arm Cortex-M4 Processor with FPU-Based Microcontroller and Bluetooth 5.2

  • Ultra-Low-Power Wireless Microcontroller
  • Bluetooth 5.2 LE Radio
  • Power Management Maximizes Battery Life

MAX78000
Ultra-Low-Power Arm Cortex-M4 Processor with FPU-Based Microcontroller with Convolutional Neural Network Accelerator

  • Dual-Core Ultra-Low-Power Microcontroller
  • Neural Network Accelerator
  • Power Management Maximizes Operating Time for Battery Applications

MAX32670
高可靠性、超低功耗微控制器,采用Arm Cortex M4 FPU处理器,适用于工业和IoT

  • 高成效微控制器,适用于低功耗、高可靠性设备
  • 灵活的时钟方案
  • 电源管理最大程度延长电池应用的工作时间

MAX32671
高可靠性、超低功耗微控制器,采用Arm Cortex M4 FPU处理器,适用于工业和IoT

  • 高成效微控制器,适用于低功耗、高可靠性设备
  • 灵活的时钟方案
  • 电源管理最大程度延长电池应用的工作时间