80515-FPBM-TFP2

TFP2闪存编程器演示板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

TSC闪存编程器模型TFP2为Teridian嵌入式控制器提供了一个单机运行闪存编程工具。只需少数辅助设备,TFP2即可在生产环境下实现闪存编程。一旦TFP2完成目标程序初始化,目标闪存可以通过按键操作手动控制编程,或由工厂自动控制计算机(ATE)进行编程。

关键特性

  • TFP2模型闪存编程器
  • 5V直流/1000mA通用墙上变压器(具有2.5mm插头)
  • 提供串行电缆、DB9、公/母头、直连电缆、长度为2m
  • ATE电缆固定和压接头
  • 目标LS电缆固定和压接头
  • CHKSUM.EXE用户磁盘
  • TFP2模型用户手册
  • TFP2快速入门指南

应用

  • 音频/视频
  • 数字STB、PVR和集成DTV的授权接入和付费点播
  • 支付电话
  • POS终端
  • 无线设备(WiMAX、GSM、GPRS)的SIM卡读卡器
  • 销售机和检票机
申请可靠性报告: 80515-FPBM-TFP2 
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
MAX32655
Low-Power, Arm Cortex-M4 Processor with FPU-Based Microcontroller and Bluetooth 5.2

  • Ultra-Low-Power Wireless Microcontroller
  • Bluetooth 5.2 LE Radio
  • Power Management Maximizes Battery Life

MAX78000
Ultra-Low-Power Arm Cortex-M4 Processor with FPU-Based Microcontroller with Convolutional Neural Network Accelerator

  • Dual-Core Ultra-Low-Power Microcontroller
  • Neural Network Accelerator
  • Power Management Maximizes Operating Time for Battery Applications

MAX32670
高可靠性、超低功耗微控制器,采用Arm Cortex M4 FPU处理器,适用于工业和IoT

  • 高成效微控制器,适用于低功耗、高可靠性设备
  • 灵活的时钟方案
  • 电源管理最大程度延长电池应用的工作时间

MAX32671
高可靠性、超低功耗微控制器,采用Arm Cortex M4 FPU处理器,适用于工业和IoT

  • 高成效微控制器,适用于低功耗、高可靠性设备
  • 灵活的时钟方案
  • 电源管理最大程度延长电池应用的工作时间