MAX20047EVKIT

MAX20047 评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX20047评估板(EV kit)演示MAX20047 IC,器件采用集成和小型封装。

评估板配置为400kHz工作频率,每个端口的限流值为3A (最小值)。提供两个Type A插口,可用于演示充电器仿真能力。

关键特性

  • 可配置充电检测模式
    • USB-IF BC 1.2专用充电端口(DCP)
    • Apple® 2.4A、2.1A、1.0A和Samsung®匹配电阻
  • 集成、高效、DC-DC转换器(440kHz至2.2MHz)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用

  • 汽车点烟器适配器
  • 线性充电器电源
  • USB专用充电端口(DCP)
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
MAX20459
Automotive High-Current Step-Down Converter with USB-C Dedicated Charging Port

  • One-Chip Type-C Solution Directly from Car Battery to Portable Device
  • Optimal USB Charging and Communication for Portable Devices
  • Low-Noise Features Prevent Interference with AM Band and Portable Devices

MAX77958
Standalone USB Type-C and USB Power Delivery Controller

  • Customizable Firmware
  • USB Type-C Support and USB-PD Support
  • Supports BC1.2 Legacy/Proprietary Charger Detection

MAX25410
车载USB电源供电端口保护器

  • USB Type-C CC1/CC2保护开关
  • 集成550mΩ VCONN FET,具有250mA过流保护
  • USB 2.0 D+/D-保护开关,1GHz带宽