回到顶部

产品详情

主要特征

应用/用途

技术文档

数据资料 MAX20046 评估板 May 16, 2017

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 保护USB BUS、D+和D-信号,可承受高达18V过压和ESD事件
  • USB BUS欠压锁定
  • 23mA/45mA (典型值) USB BUS过流保护门限
  • 1ms过流屏蔽时间
  • 支持480Mbps USB数据信号
  • 低导通电阻
    • BUS:500mmΩ (最大值)
    • D+和D-:3.3Ω (典型值)
  • 低电平有效FAULT输出信号
  • USB供电
  • 完全装配并经过测试
  • 评估MAX20046 IC,器件采用12引脚TQFN封装

应用/用途

  • 汽车USB保护

描述

MAX20046评估板(EV kit)演示MAX20046汽车级高速USB 2.0保护器开关IC,具有过压保护(OVP)、静电放电(ESD)保护以及欠压锁定(UVLO)/过流保护(OCP),支持汽车USB应用。

器件保护USB BUS、D+和D-数据线不受过压条件的影响,例如对电池短路和ESD事件。UVLO保护BUS不受低压条件的影响,例如对地短路。BUS OCP采用屏蔽周期,允许忽略BUS短暂短路。使用低电平有效FAULT输出信号可监测所有故障。

器件支持高达480Mbps的高速USB差分(D+和D-)信号,BUS具有500mΩ RON(最大值),D+和D-数据线为3.3Ω RON (典型值)。评估板由USB BUS供电。板载MAX15007A汽车级调节器提供IN基准电压。如果需要60mA/120mA电流门限,可定购MAX20046GTC/V+,可与U1互换。

技术文档

数据资料 MAX20046 评估板 May 16, 2017

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心