回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 评估MAX14630MAX14632 Apr 24, 2013
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
  • 完全组装并经过测试

应用/用途

  • 通用充电器包括iPod®/iPad®/iPhone®
  • USB车载充电器和点火适配器
  • USB壁式充电器和旅行适配器

描述

MAX14630评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,用于评估USB充电适配器识别器件MAX14630/MAX14632的功能,器件采用5引脚TSOT封装。评估板带有跳线,可配置和评估MAX14630自动检测2A模式和Samsung (SS) 2A充电模式,或者MAX14632自动检测2A模式和自动检测1A模式。评估板的输入电源可由USB标准5V或外部5V电源提供。

简化框图

Technical Docs

数据资料 评估MAX14630MAX14632 Apr 24, 2013