回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/interface/universal-serial-bus

通用串行总线(USB)产品

通用串行总线(USB)产品
Maxim提供广泛的USB产品,包括USB信令和USB电源管理。我们的USB电池充电IC在确保安全的前提下,可以有效的减少充电时间和充电产生的热量。我们的USB电池充电监测IC可以通过小型USB接口实现通用充电器,并优化充电设计。
技术文档
技术文档

轻松实现您的USB-C设计
November 19, 2019
Designing for USB-C comes with new challenges compared with legacy USB designs. The MAX77860 simplifies the design process.
特色产品
MAX16984A Automotive High-Current Step-Down Converter with USB Protection/Host Charger Adapter Emulator
The MAX16984A combines a 5V automotive-grade step-down converter capable of driving up to 3.0A, ...
MAX16984AEVKIT Evaluation Kit for the MAX16984A
The MAX16984A evaluation kit (EV kit) demonstrates the MAX16984A automotive high-current, high-e...
MAX20461A 汽车应用高电流降压型转换器,具有USB保护/主机充电器
MAX20461集成3A汽车级高效降压型转换器、USB主机/BC1.2主机充电适配器仿真器以及高带宽USB保护开关,适用于汽车USB 2.0主机应用。器件也包括USB负载电流检测放大器和可配置...
- 从汽车电池直接连接便携式设备的单片式Type-C方案
- USB Type-C兼容DFP控制器,带有VCONN保护
- 1GHz带宽USB 2.0数据开关
- 4.5V至28V输入(40V抛负载)、同步、Buck转换器
- 5V至7V、3A输出能力
- 最优化便携式设备的USB充电和通信
- 用户可编程电压增益调节输出,支持高达500mΩ电缆电阻
- 用户可编程USB限流值
- Type-C电缆方向指示,适用于USB3应用
- 集成Apple®和Samsung®专用充电器匹配电阻
- 支持USB BC1.2 CDP和DCP模式
- 支持中国YD/T 1591-2009标准
- 兼容USB OTG技术规范和Apple CarPlay®
- 低噪声特性防止干扰AM频段和便携式设备
- 275kHz至2.2MHz固定频率操作
- 空载时固定PWM选项
- 扩频降低EMI
- SYNC输入/输出,实现频率同步
- 可靠的设计保证汽车系统及便携式设备在汽车环境下的安全
- VBUS、HVD±引脚上具有电池短路保护
- CC1和CC2容限高达20V瞬态
- 通过I²C总线进行高级诊断
- ±25kV气隙放电/±8kV接触放电保护,符合ISO 10605 标准(330pF, 2kΩ)*
- ±15kV气隙放电/±8kV接触放电保护,符合IEC 61000-4-2标准(150pF,330Ω)*
- ±15kV气隙放电/±8kV接触放电保护(330pF,330Ω)*
- 过热保护、报警和智能折返式限流
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX77958 Standalone USB Type-C and USB Power Delivery Controller
The MAX77958 is a robust solution for USB Type-C CC detection and power delivery (PD) protocol i...
MAX20037EVKIT Evaluation Kit for the MAX20037
The MAX20037 evaluation kit (EV kit) demonstrates the MAX20037 automotive high-current step-down...
MAX20038EVKIT MAX20038 评估板
MAX20038评估板(EV kit)演示MAX20038汽车应用高电流、高效、降压型DC-DC转换器,器件集成USB保护和主机充电适配器仿真功能。 IC集成主机充电器端口检测电流,满足USB...
- 可配置充电检测模式
- USB-IF BC1.2 CDP、DCP
- Apple 2.4A、1.0A
- 中国YD/T1591-2009充电规范
- 集成DC-DC转换器(275kHz至2.2MHz)支持自动调节USB电压
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
MAX20461 汽车应用高电流降压型转换器,具有USB保护/主机充电器
MAX20461集成3A汽车级高效降压型转换器、USB主机/BC1.2主机充电适配器仿真器以及高带宽USB保护开关,适用于汽车USB 2.0主机应用。器件也包括USB负载电流检测放大器和可配置...
- 从汽车电池直接连接便携式设备的单片式Type-C方案
- USB Type-C兼容DFP控制器,带有VCONN保护
- 1GHz带宽USB 2.0数据开关
- 4.5V至28V输入(40V抛负载)、同步、Buck转换器
- 5V至7V、3A输出能力
- 最优化便携式设备的USB充电和通信
- 用户可编程电压增益调节输出,支持高达500mΩ电缆电阻
- 用户可编程USB限流值
- Type-C电缆方向指示,适用于USB3应用
- 集成Apple®和Samsung®专用充电器匹配电阻
- 支持USB BC1.2 CDP和DCP模式
- 支持中国YD/T 1591-2009标准
- 兼容USB OTG技术规范和Apple CarPlay®
- 低噪声特性防止干扰AM频段和便携式设备
- 275kHz至2.2MHz固定频率操作
- 空载时固定PWM选项
- 扩频降低EMI
- SYNC输入/输出,实现频率同步
- 可靠的设计保证汽车系统及便携式设备在汽车环境下的安全
- VBUS、HVD±引脚上具有电池短路保护
- CC1和CC2容限高达20V瞬态
- 通过I²C总线进行高级诊断
- ±25kV气隙放电/±8kV接触放电保护,符合ISO 10605 标准(330pF, 2kΩ)*
- ±15kV气隙放电/±8kV接触放电保护,符合IEC 61000-4-2标准(150pF,330Ω)*
- ±15kV气隙放电/±8kV接触放电保护(330pF,330Ω)*
- 过热保护、报警和智能折返式限流
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX20461EVKIT MAX20461 评估套件
MAX20461评估套件(EV kit)演示MAX20461汽车应用高电流、高效、降压型DC-DC转换器,器件集成USB Type-C DFP控制器和1GHz带宽USB 2.0 D+/D-保护...
- 可配置充电检测模式
- USB-C 3.0A、1.5A、0.5A
- USB-IF BC1.2 CDP、DCP
- Apple 2.4A、1.0A
- 中国YD/T1591-2009充电规范
- 集成DC-DC转换器(275kHz至2.2MHz)支持自动调节USB电压
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
MAX1564EVKIT MAX1564评估板
MAX1564评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的表面贴装电路板,用于演示MAX1564三通道1.2A USB开关。该评估板工作在+2.7V至+5.5V输入范围,每通道源出电流高达1....
- 纤小的16引脚(4mm x 4mm)薄型QFN封装
- 可阻断反向电流
- 可编程电流限
- 故障解除时可自动重启
- 限流精度为12%
- 每通道负载电流高达1.2A
- 热过载保护
- 内置20ms故障屏蔽
- 完全符合USB规范
- 2.7V至5.5V输入电源范围
- 独立的故障指示输出
- 高电平有效/低电平有效选择引脚
- ±15kV ESD保护(配合电容)
- 经过完全安装与测试

MAX20459 Automotive High-Current Step-Down Converter with USB-C Dedicated Charging Port
The MAX20459 combines a 3A high-efficiency, automo- tive-grade, step-down converter, a USB Type-...
MAX16984A Automotive High-Current Step-Down Converter with USB Protection/Host Charger Adapter Emulator
The MAX16984A combines a 5V automotive-grade step-down converter capable of driving up to 3.0A, ...
MAX16984AEVKIT Evaluation Kit for the MAX16984A
The MAX16984A evaluation kit (EV kit) demonstrates the MAX16984A automotive high-current, high-e...
MAX20461A 汽车应用高电流降压型转换器,具有USB保护/主机充电器
MAX20461集成3A汽车级高效降压型转换器、USB主机/BC1.2主机充电适配器仿真器以及高带宽USB保护开关,适用于汽车USB 2.0主机应用。器件也包括USB负载电流检测放大器和可配置...
- 从汽车电池直接连接便携式设备的单片式Type-C方案
- USB Type-C兼容DFP控制器,带有VCONN保护
- 1GHz带宽USB 2.0数据开关
- 4.5V至28V输入(40V抛负载)、同步、Buck转换器
- 5V至7V、3A输出能力
- 最优化便携式设备的USB充电和通信
- 用户可编程电压增益调节输出,支持高达500mΩ电缆电阻
- 用户可编程USB限流值
- Type-C电缆方向指示,适用于USB3应用
- 集成Apple®和Samsung®专用充电器匹配电阻
- 支持USB BC1.2 CDP和DCP模式
- 支持中国YD/T 1591-2009标准
- 兼容USB OTG技术规范和Apple CarPlay®
- 低噪声特性防止干扰AM频段和便携式设备
- 275kHz至2.2MHz固定频率操作
- 空载时固定PWM选项
- 扩频降低EMI
- SYNC输入/输出,实现频率同步
- 可靠的设计保证汽车系统及便携式设备在汽车环境下的安全
- VBUS、HVD±引脚上具有电池短路保护
- CC1和CC2容限高达20V瞬态
- 通过I²C总线进行高级诊断
- ±25kV气隙放电/±8kV接触放电保护,符合ISO 10605 标准(330pF, 2kΩ)*
- ±15kV气隙放电/±8kV接触放电保护,符合IEC 61000-4-2标准(150pF,330Ω)*
- ±15kV气隙放电/±8kV接触放电保护(330pF,330Ω)*
- 过热保护、报警和智能折返式限流
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX77958 Standalone USB Type-C and USB Power Delivery Controller
The MAX77958 is a robust solution for USB Type-C CC detection and power delivery (PD) protocol i...
MAX20037EVKIT Evaluation Kit for the MAX20037
The MAX20037 evaluation kit (EV kit) demonstrates the MAX20037 automotive high-current step-down...
MAX20038EVKIT MAX20038 评估板
MAX20038评估板(EV kit)演示MAX20038汽车应用高电流、高效、降压型DC-DC转换器,器件集成USB保护和主机充电适配器仿真功能。 IC集成主机充电器端口检测电流,满足USB...
- 可配置充电检测模式
- USB-IF BC1.2 CDP、DCP
- Apple 2.4A、1.0A
- 中国YD/T1591-2009充电规范
- 集成DC-DC转换器(275kHz至2.2MHz)支持自动调节USB电压
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
MAX20461 汽车应用高电流降压型转换器,具有USB保护/主机充电器
MAX20461集成3A汽车级高效降压型转换器、USB主机/BC1.2主机充电适配器仿真器以及高带宽USB保护开关,适用于汽车USB 2.0主机应用。器件也包括USB负载电流检测放大器和可配置...
- 从汽车电池直接连接便携式设备的单片式Type-C方案
- USB Type-C兼容DFP控制器,带有VCONN保护
- 1GHz带宽USB 2.0数据开关
- 4.5V至28V输入(40V抛负载)、同步、Buck转换器
- 5V至7V、3A输出能力
- 最优化便携式设备的USB充电和通信
- 用户可编程电压增益调节输出,支持高达500mΩ电缆电阻
- 用户可编程USB限流值
- Type-C电缆方向指示,适用于USB3应用
- 集成Apple®和Samsung®专用充电器匹配电阻
- 支持USB BC1.2 CDP和DCP模式
- 支持中国YD/T 1591-2009标准
- 兼容USB OTG技术规范和Apple CarPlay®
- 低噪声特性防止干扰AM频段和便携式设备
- 275kHz至2.2MHz固定频率操作
- 空载时固定PWM选项
- 扩频降低EMI
- SYNC输入/输出,实现频率同步
- 可靠的设计保证汽车系统及便携式设备在汽车环境下的安全
- VBUS、HVD±引脚上具有电池短路保护
- CC1和CC2容限高达20V瞬态
- 通过I²C总线进行高级诊断
- ±25kV气隙放电/±8kV接触放电保护,符合ISO 10605 标准(330pF, 2kΩ)*
- ±15kV气隙放电/±8kV接触放电保护,符合IEC 61000-4-2标准(150pF,330Ω)*
- ±15kV气隙放电/±8kV接触放电保护(330pF,330Ω)*
- 过热保护、报警和智能折返式限流
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX20461EVKIT MAX20461 评估套件
MAX20461评估套件(EV kit)演示MAX20461汽车应用高电流、高效、降压型DC-DC转换器,器件集成USB Type-C DFP控制器和1GHz带宽USB 2.0 D+/D-保护...
- 可配置充电检测模式
- USB-C 3.0A、1.5A、0.5A
- USB-IF BC1.2 CDP、DCP
- Apple 2.4A、1.0A
- 中国YD/T1591-2009充电规范
- 集成DC-DC转换器(275kHz至2.2MHz)支持自动调节USB电压
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
MAX1564EVKIT MAX1564评估板
MAX1564评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的表面贴装电路板,用于演示MAX1564三通道1.2A USB开关。该评估板工作在+2.7V至+5.5V输入范围,每通道源出电流高达1....
- 纤小的16引脚(4mm x 4mm)薄型QFN封装
- 可阻断反向电流
- 可编程电流限
- 故障解除时可自动重启
- 限流精度为12%
- 每通道负载电流高达1.2A
- 热过载保护
- 内置20ms故障屏蔽
- 完全符合USB规范
- 2.7V至5.5V输入电源范围
- 独立的故障指示输出
- 高电平有效/低电平有效选择引脚
- ±15kV ESD保护(配合电容)
- 经过完全安装与测试

MAX20459 Automotive High-Current Step-Down Converter with USB-C Dedicated Charging Port
The MAX20459 combines a 3A high-efficiency, automo- tive-grade, step-down converter, a USB Type-...