回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/interface/transceivers/controller-area-network-transceivers

控制器局域网(CAN)是2线、半双工、高速串行网络,在不增加系统微控制器负荷的前提下提供网络节点之间的通信。CAN属于第2层——定义协议和物理层,能够检测和修正电磁干扰引起的传输错误。CAN收发器连接CAN协议控制器和CAN总线的物理连接线。

Maxim的高速和低速控制器局域网收发器提供高隔离、高ESD和高压故障保护,在ISO 11898标准基础上提供增值特性。Maxim的CAN IC集成保护功能,确保高度可靠地通信,更高的ESD保护支持各种应用的CAN总线连接。Maxim提供低压CAN收发器,适合对故障保护要求不高的应用场合,还提供适用于工业、通信和仪器仪表应用的热插拔CAN收发器。

应用笔记:

技术文档

*必填

Technical Documentation

技术文档

显示 10 / 返回顶部 100 结果 查看全部 结果

器件号 标题 文件类型 日期


CAN vs. RS-485:两者有何不同?
8:52 March 01, 2018


使用MAX13054AESHLD评估板
4:52 May 14, 2018